Ovládání digitálního tapchangeru TCC300

TCC300 je mikroprocesorový balíček vhodný pro transformátory rozvodny s přepínači odboček.

Řídicí jednotka digitálního odbočovače TCC300 je určena pro měření, monitorování a provozní řízení přepínačů odboček zátěžového napětí. Může být snadno integrován jako náhrada starých řadičů přepínačů odboček nebo pro nové instalace vyžadující nejmodernější funkce. TCC300 poskytuje spolehlivý provoz s rozšiřujícími se schopnostmi, jako jsou prostředky pro řešení distribuované výroby a požadavky na počítačové zabezpečení.

Snadná instalace TCC300, komplexní komunikační schopnosti a různé funkce splňují všechny typy aplikací, díky čemuž je tato kontrola ideálním řešením pro všechny vaše současné i budoucí potřeby.

 

Mezi specifické funkce aplikace patří:

  • Adaptérové panely pro dovybavení populárních průmyslových ovládacích prvků tapchangeru
  • Komunikační port USB 1.1 pro rychlé programovatelné programování v terénu
  • Harmonická analýza
  • Inteligentní zpětná detekce výkonu / provoz s konfigurací VT pro stranu zdroje a zatížení
  • Line Drop Compensation with R & X or Z-kompenzace
  • Paralelní transformátor cirkulačním proudem, obvody Master / Follower (peer to peer) nebo metody ΔVAR® methods
  • Měření poptávky / záznam dat s razítkem datum / čas (jedno / třífázové)
  • Smart Flash SD Card
  • Komunikační protokoly IEC-61850, DNP 3.0 a Modbus
  • Volitelný Ethernet RJ45 nebo Fiber Optic Ethernet
  • Lokální bezdrátové připojení Bluetooth

Všechny funkce a možnosti běžně dostupné u analogových ovládacích prvků jsou u TCC300 standardní, stejně jako mnoho dalších výhod, jako je schopnost vzdálené komunikace. Řadič tapchangerů TCC300 používá software řízený nabídkou, který operátora vyzve k snadno srozumitelnému displeji. Možnost vzdálené komunikace je k dispozici také pomocí komunikačního softwaru TCC600 pro monitorování a programování všech funkcí prostřednictvím modemu nebo přímého sériového připojení.

ABB nabízí výměnné adaptéry, které lze v kombinaci s kontrolérem TCC300 přizpůsobit tak, aby se hodily jako náhrada za různé transformátory a regulátory regulátoru zátěže od různých výrobců.

  • Snadno se připojí k TCC300 Digital Tapchanger Control pomocí montážních šroubů a 24kolíkového konektoru
  • Poskytuje montáž přizpůsobitelnou několika různým konfiguracím
  • Poskytuje vestavěnou ochranu proti zkratu CT, když je ovládací prvek měniče digitálního dotyku TCC300 odstraněn

Proč ABB?

  • Vylepšení harmonické analýzy
  • Vestavěná kybernetická bezpečnost
  • Karta SD: Pro nastavení, upgrade firmwaru atd. Bez potřeby notebooku
  • -40 až 80 stupňů Celsia rozsah provozních teplot
  • Může paralelizovat více až 16 transformátorů pomocí peer-to-peer
  • 64 vzorků na cyklus, schopné sledovat až do 31. harmonického proudu a napětí
  • Bluetooth komunikace
  • Malý půdorys ideální pro instalaci do transformátoru
     

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language