Vícefázové časové nadproudové relé Microshield O / C

Relé Microshield O / C je pokročilá jednotka založená na mikroprocesoru, která byla navržena tak, aby poskytovala vysokou hodnotu třífázové a zemní nadproudové ochrany a volitelného automatického opětného zapnutí jističe.

Relé Microshield O / C je pokročilá jednotka založená na mikroprocesoru, která byla navržena tak, aby poskytovala vysokou hodnotu třífázové a zemní nadproudové ochrany a volitelného automatického opětného zapnutí jističe. Aplikace zahrnují distribuční podavače, transformátory, záložní ochranu linky, ochranu motoru a další. Microshield O / C poskytuje monitorování, měření a záznam chyb a ochranu.
Microshield O / C lze použít s napěťovými transformátory (VT) připojenými pro provoz při 69 nebo 120 voltech střídavého proudu na zem (Wye), 120 voltech nebo 208 voltech střídavého proudu (Open-Delta). (Jiná napětí, například jmenovitá hodnota 110 V nebo 100 V, jsou také vhodná a snadno přizpůsobitelná.)

Jednotka je balena v ocelovém pouzdře vhodném pro běžnou montáž pod omítku na panel. Může být také polozapuštěná pomocí dostupných distančních vložek, pokud se jedná o hloubku jednotky. Dostupné rámečky umožňují dovybavení starších elektromechanických a polovodičových relé. Konstrukce s úplným výsuvem umožňuje rychlé odstranění bez nutnosti odebrání hardwaru. Logika založená na mikroprocesoru spolu se zdrojem napájení, VT a CT mohou být zcela vyjmuty z pouzdra a zaměněny s jinými pouzdry bez nutnosti nové kalibrace. CT zkratovací tyče jsou nedílnou součástí skříně jednotky. Všechna připojení k Microshield O / C jsou prováděna na svorkách na zadní straně jednotky.

Ochranné funkce
Microshield O / C obsahuje ochranné prvky nezbytné pro nadproudovou ochranu obvodu vysokého napětí. Mezi jeho aplikace patří ochrana distribučního napájecího zdroje, ochrana záložního vedení, ochrana proti nadproudu motoru a ochrana proti nadproudu transformátoru. Duální fázový časový nadproud
prvky umožňují uživateli navrhnout složenou křivku; například pro aplikace na ochranu motoru k zajištění ochrany blokovaného rotoru a přetížení.

Proč ABB?
  • Třífázové časové nadproudové prvky (51P, 51LT)
  • Zemní nadproudová ochrana (51N)
  • Fázový okamžitý nadproud (50P)
  • Okamžitá nadproudová ochrana země (50 N)

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents
Select region / language