Sady Retrofit relé

Zaměření na spolehlivé a plynulé vybavení systému

ABB vyvinula sady pro dodatečnou montáž relé, aby zajistila hladkou instalaci náhradních ochranných a řídicích relé. Tyto mechanické náhradní soupravy obsahují předem vyrobené desky, které jsou potřebné pro včasné naplánované a kontrolované provádění projektů dodatečné montáže.

Nabídka je založena na použití ochranných a řídicích relé z produktové řady Relion® jako náhradních zařízení a na předem navržených mechanických náhradních sadách.

K dispozici jsou sady pro následující předchozí generace relé:

  • Nastavení ASEA / ABB Combiflex 19´4U
  • Relé řady BBC S jako pod omítku
  • Tři relé řady BBC S jako zapuštěná montáž vedle sebe
  • Relé Strömberg SP_J40 při montáži pod omítku
  • Dvě relé Strömberg SP_J3 jako zapuštěná montáž vedle sebe
  • Relé Strömberg SP_J6 při montáži pod omítku
  • Relé Strömberg SP_J3 nebo SP_J6 v sestavě 19 'stojanu
  • Relé řady Strömberg SPA 300 jako pod omítku
  • Relé Strömberg SPAC 630 při montáži pod omítku
  • Relé Strömberg SPAC 510/520/530 při montáži pod omítku

Proč ABB? 

  • Zajistěte hladký proces instalace v projektech retrofitů relé
  • Soupravy jsou standardizovány a vyvíjeny pro vysoce uznávaná relé rodiny Relion
  • Značná úspora času a zdrojů s předem vyrobenými deskami
  • Prefabrikované desky zaručují kompatibilitu s mechanickou konstrukcí náhradního relé
Cover frames

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Program pro Retrofit relé
Select region / language