Prefabrikované rozvodny pro aplikace Smart Grid

Rozvodny vysokého napětí ABB s možností monitorování a řízení umožňují dálkové ovládání a bezproblémovou integraci rozvodny do systému SCADA.

Prefabrikované kompaktní sekundární rozvodny ABB (CSS) mají monitorované, řízené nebo dokonce kompletní správu sítě, aby poskytovaly plnou spolehlivost poskytovatelům energie.

Prefabrikovaný inteligentní CSS od ABB může být vybaven následujícími možnostmi automatizace distribuce:

Možnost 1: Pouze sledování CSS
Bezdrátová vzdálená terminální jednotka (RTU) připojená ke komponentám rozvodny:

  • Spínače vysokého napětí
  • Transformátor
  • Nízkonapěťový rozvaděč

Všechny signály jsou shromažďovány pomocí RTU a data jsou dostupná mimo jiné prostřednictvím sériových nebo ethernetových komunikačních protokolů, jako jsou IEC61850, DNP3.0, Modbus.

Možnost 2: Monitorování a kontrola CSS
Bezdrátová vzdálená terminální jednotka (RTU) připojená ke komponentám rozvodny:

  • Rozváděče vysokého napětí (VN)
  • Transformátor
  • Rozváděč nízkého napětí (LV)
  • Motory (na střídavý nebo stejnosměrný proud) na zařízeních vn a nn

Všechny signály jsou shromažďovány pomocí RTU a data jsou dostupná mimo jiné prostřednictvím sériových nebo ethernetových komunikačních protokolů, jako jsou IEC61850, DNP3.0, Modbus.

Možnost 3: Monitorování, řízení a vytváření CSS
K hlavnímu systému lze připojit několik CSS pro monitorování a řízení všech rozvoden v síti.

Kromě zařízení uvedených v možnostech 1 a 2 je k dispozici serverový počítač se softwarem SCADA a funkcemi OPC, který integruje každou hlavní stanici do hlavního systému.

    Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

    Chcete vědět více?