Síťové automatizační venkovní ovládací skříně

Mnoho distribučních sítí zahrnuje kabelové i venkovní vedení. Dnešní sítě se dnes nacházejí hlavně ve venkovských a příměstských oblastech. V sítích nadzemního vedení jsou obvykle instalovány transformátory namontované na pólech pro distribuci energie zákazníkům prostřednictvím sítí nízkého napětí.

Aby se minimalizovala doba výpadku a zlepšily se hodnoty SAIDI (Index průměrné doby přerušení systému) a SAIFI (Index průměrné frekvence přerušení systému), venkovní ovládací skříňky přinášejí online možnosti monitorování primárních zařízení, tj. Odpojovačů, vypínačů zátěže, jističů a recloserů. . Díky online monitorování získáte informace o situaci připojení v každé sekundární rozvodně v reálném čase. Řídicí skříně umožňují funkce dálkového ovládání se zabezpečenou komunikací pro provádění příkazů, když dojde k poruše v síti.

Produkty a řešení ABB

Pravděpodobnost poruch a potřeba dálkového ovládání se v síti liší. Kromě toho je spolehlivost distribuční sítě v různých sekcích mřížky stanovena odlišně. Stanovení priorit je založeno na analýze kritičnosti nabídky. Úroveň automatizace a pořadí zavádění se podle toho liší. Řešení rozváděčů ABB implementovala flexibilní přístup, aby splnila tyto požadavky. Dostupná řešení jsou seskupena podle svých schopností do čtyř úrovní: (1) monitorování, (2) řízení zajišťující izolaci poruch a obnovení napájení, (3) měření umožňující řízení toku energie a (4) ochrana pro zvýšení bezpečnosti a zajištění ochrany selektivita dále v síti.

Model funguje tak, že funkce dostupné na nižší úrovni jsou k dispozici také na vyšších úrovních. Například dálkové monitorování a řízení (úroveň 2) je také k dispozici na úrovni 3 a 4. Úroveň 4 zahrnuje všechny funkce úrovní 1-3 s přidáním ochranných funkcí. Ve většině sítí existuje kombinace všech čtyř úrovní automatizace distribuční sítě současně.

Řídicí skříně automatizace mřížky pro venkovní aplikace jsou:

  • GAO2 pro dálkové monitorování a řízení, včetně indikace průchodu chyb
  • GAO3 pro měření, využívající transformátory / snímače proudu a napětí k poskytování informací o toku energie a zatížení specifikovaných měřicích bodů v sekundární rozvodně. Může být také zahrnuta funkce automatického sekcionalizace spínačů zátěže.
  • GAO4 pro ochranu, poskytující selektivní ochranu společně s jističi a reclosery a zlepšující kvalitu a spolehlivost sítě, s podporou integrovaných komunikačních protokolů.

Technické výhody

  • Pomocí venkovní ovládací skříňky je možné ovládat jeden jistič a osm objektů
  • Lze také integrovat indikaci a lokalizaci poruchy
  • Řídicí skříně podporují IEC 60870-5-101 a IEC 60870-5-104, nebo Modbus a DNP3.0, stejně jako nativní komunikační protokol IEC 61850
  • Podporovaná komunikační rozhraní jsou galvanická a optická síť Ethernet nebo sériová rozhraní
  • Ochranné relé poskytuje selektivní ochranu společně s jističem a zvyšuje kvalitu a spolehlivost sítě s podporou integrovaných komunikačních protokolů

Proč ABB?

  • Osvědčená nejmodernější technologie
  • Ovládací skříně byly testovány a bylo zjištěno, že vynikají i v drsném podnebí
  • Snadné použití: snadné stavění na místě, uvedení do provozu a převzetí do provozu a
    snadno monitorovat a udržovat
  • Široká škála standardizovaných komunikačních protokolů
  • Prodloužení životního cyklu dřívějších investic a zvýšení spolehlivosti sítě

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme