Síťové automatizační vnitřní řídicí skříně

Dnešní městská vysokonapěťová kabelová síť zahrnuje mnoho rozváděčů / kruhových hlavních jednotek (RMU) a transformátorů v sekundárních rozvodnách, které řídí distribuci elektřiny prostřednictvím kabelových vedení. RMU v sekundárních rozvodnách mohou být umístěny v budově své vlastní, například kompaktní sekundární rozvodny nebo integrovány do elektrické místnosti ve větší budově, jako je nákupní centrum.

Aby se minimalizovala doba výpadku a zlepšily se hodnoty SAIDI (Index průměrné doby přerušení systému) a SAIFI (Index průměrné frekvence přerušení systému), vnitřní ovládací skříňky přinášejí online možnosti sledování transformátoru a spínačů a vypínačů RMU. Díky online monitorování získáte informace o situaci připojení v každé sekundární rozvodně v reálném čase. Řídicí skříně umožňují funkce dálkového ovládání se zabezpečenou komunikací pro provádění příkazů, když dojde k poruše v síti.

Produkty a řešení ABB

Pravděpodobnost poruch a potřeba dálkového ovládání se v síti liší. Spolehlivost distribuční sítě má dále v různých částech sítě různou prioritu. Stanovení priorit je založeno na analýze kritičnosti nabídky. Úroveň automatizace a pořadí zavádění se podle toho liší. Řešení rozváděčů ABB implementovala flexibilní přístup, aby splnila tyto požadavky. Dostupná řešení jsou seskupena podle svých schopností do čtyř úrovní: (1) monitorování, (2) řízení zajišťující izolaci poruch a obnovení napájení, (3) měření umožňující řízení toku energie a (4) ochrana pro zvýšení bezpečnosti a zajištění ochrany selektivita dále v síti.
 
Model funguje tak, že funkce dostupné na nižší úrovni jsou k dispozici také na vyšších úrovních. Například dálkové monitorování a řízení (úroveň 2) je také k dispozici na úrovni 3 a 4. Úroveň 4 zahrnuje všechny funkce úrovní 1-3 s přidáním ochranných funkcí. Ve většině sítí existuje kombinace všech čtyř úrovní automatizace distribuční sítě současně.

Řídicí skříně automatizace mřížky pro vnitřní aplikace jsou:

  • GAI2 pro dálkové monitorování a řízení, včetně indikace průchodu chyby
  • GAI3 pro měření využívající moderní senzorovou technologii v RMU k poskytování důležitých informací o toku energie, zatížení a kvalitě každého měřicího bodu v sekundární rozvodně. Lze také měřit teplotu transformátoru.
  • GAI4 pro ochranu, poskytující selektivní ochranu společně s jističem a zlepšující kvalitu a spolehlivost sítě, s podporou integrovaných komunikačních protokolů.

Technické vlastnosti

  • Pomocí vnitřní ovládací skříňky je možné ovládat jeden jistič a osm objektů
  • Spolu se senzorovou technologií a relé poskytuje skříň přesné měření pro ochranu nebo indikaci průchodu poruchy (FPI). Do skříně lze také integrovat další funkci FPI.
  • Řídicí skříně podporují IEC 60870-5-101 a IEC 60870-5-104, nebo Modbus a DNP3.0, stejně jako nativní komunikační protokol IEC 61850
  • Podporovaná komunikační rozhraní jsou galvanická a optická síť Ethernet nebo sériová rozhraní

Proč ABB?

  • Osvědčená nejmodernější technologie
  • Ovládací skříně byly testovány a bylo zjištěno, že vynikají i v drsném podnebí
  • Snadné použití: snadné stavění na místě, uvedení do provozu a uvedení do provozu
    a snadno monitorovat a udržovat
  • Široká škála standardizovaných komunikačních protokolů
  • Prodloužení životního cyklu dřívějších investic a zvýšení spolehlivosti sítě

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme