Řešení automatizace bezdrátové distribuční sítě

Umožňuje připojení sekundárních rozvoden

Se zvyšující se úrovní automatizace, která také proniká do sekundárních rozvoden, je díky inteligentním sítím a mikrogridím nutné, aby byly sekundární rozvodny také propojeny mezi sebou navzájem pro distribuované aplikace a také k řídicím střediskům hostujícím SCADA a DMS aplikace. Protože jsou tyto sekundární distribuční rozvodny obecně distribuovány v městských oblastech nebo ve vzdálených venkovských oblastech, jediným životaschopným médiem komunikace je používání veřejných mobilních sítí.
S využitím produktové řady Arctic je další „vrstva“ komunikačních řešení povolena přes „vrstvu“ rozvodny (např. Řešení FDIR, LC1000, GA atd.) K dosažení cílů.

Řešení zahrnuje bezdrátové zařízení ARx600 (x = C / G / M) s místním zpracováním IO nebo bez něj na sekundární rozvodně a bránu ARM600 M2M na vzdáleném konci (Řídicí centrum).

Rozsah

  • Zabezpečený proxy mezi celulární sítí a sítí rozvodny pomocí integrovaného firewallu
  • Představte VPN s autentizací a šifrováním mezi rozvodnou a vzdáleným koncem (Control Center)
  • Směrování TCP na zprávách ze sítě rozvodny na základě komunikačních protokolů podporovaných SCADA
  • Směrování provozu z rozvodny v mobilní síti pomocí 1 nebo 2 SIM karet (severní strana) 4G / 3G, mezi sítí rozvodny a SCADA
  • Koncentrátor VPN a zařízení pro správu tunelů VPN na všechny bezdrátové brány ARG600 na straně rozvodny
  • Prostřednictvím softwarové aplikace Arctic Patrol můžete provádět vzdálenou správu zařízení (flotily) zařízení ARG600
  • Proveďte vzdálenou konfiguraci a aktualizaci firmwaru na všech následných zařízeních ARx600
  • Proveďte zálohování konfigurace všech zařízení ARx600

Klíčové výhody

  • Spolehlivé a plynulé připojení k řídícímu centru od sekundárních rozvoden k řídícímu centru
  • Modulární přístup k zavedení další vrstvy bezdrátového automatizačního řešení, které je „nezávislé“ na vrstvě rozvodny
  • Nižší investiční náklady pro zákazníka ve srovnání s vyhrazenou sítí v soukromém vlastnictví a následné úspory nákladů (údržba, upgrade komunikačních linek atd.)
Digital_substation_959x748

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language