Samonabíjecí mřížky

Umožňuje připojení sekundárních rozvoden

Se zvyšující se úrovní automatizace, která také proniká do sekundárních rozvoden, je díky inteligentním sítím a mikrogridím nutné, aby byly sekundární rozvodny také propojeny mezi sebou navzájem pro distribuované aplikace a také k řídicím střediskům hostujícím SCADA a DMS aplikace. Protože jsou tyto sekundární distribuční rozvodny obecně distribuovány v městských oblastech nebo ve vzdálených venkovských oblastech, jediným životaschopným médiem komunikace je používání veřejných mobilních sítí.

S využitím produktové řady Arctic je další „vrstva“ komunikačních řešení povolena přes „vrstvu“ rozvodny (např. Řešení FDIR, LC1000, GA atd.) K dosažení cílů.

Implementace strategie samoléčení na úrovni stanice může pomoci vyřešit mnoho dnešních výzev v oblasti užitečnosti. Nasazení centralizovaných, samoléčivých schopností s cílem maximalizovat spolehlivost distribučních obvodů vyžaduje automatizaci spínacích bodů a komunikační platformu, jako jsou optická vlákna nebo bezdrátová rádia.

Řešení detekce poruch, izolace a obnovy zátěže (FDIR) umožňuje uživateli nákladově efektivně automatizovat stávající přepínače nebo instalovat nové reclosery, které komunikují pomocí standardních protokolů. Algoritmus FDIR je hostován v modelu COM600 (varianta F) a bez problémů pracuje s Relion RER620, RER615, které nakonec ovládají přepínače uzavření od ABB nebo třetích stran. Komunikace rozvodny může být založena na IEC 61850 GOOSE, komunikace mezi rozvodnami však může být založena na DNP nebo IEC 60870-5.

Rozsah

  • Umožňuje obslužnému programu rychle identifikovat umístění poruchy, izolovat ji a tím omezit zasaženou oblast
  • Umožňuje rychlou obnovu energie během neplánovaného výpadku přesměrováním toku energie na distribuční síti neovlivněnými oblastmi
  • Koordinované řízení mezi skupinami recloserů, vypínačů zátěže a vypínačů rozvodny v rozvodně

Klíčové výhody

  • Zvýšená bezpečnost personálu
  • Vylepšený zákaznický servis
  • Zvýšené příjmy
  • Nižší provozní náklady
  • Snížené riziko pokut a soudních sporů
  • Vylepšete metriky CAIDI a SAIDI až o 33%
  • Výrazné zkrácení doby obnovy
  • Snižte náklady na restaurování
  • Zabraňte ztraceným příjmům
  • Zvyšte pověst obsluhy u zákazníků, akcionářů a regulátorů
Digital_substation_959x748

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Dále nabízíme

Select region / language