Řešení BUS přenosu

Spolehlivá řešení pro zajištění nepřetržitého napájení

Je nezbytné zajistit napájení nezbytných elektrických zařízení přepnutím z jednoho zdroje energie do záložního napájení co nejrychleji.

A široká škála řešení přenosu autobusů nabízených společností ABB zajišťuje, že je na základě požadavků na procesy zákazníka nasazen pouze ten pravý kandidát. V závislosti na požadavcích na časování přenosu a rozmístěných ochranných relé na nekompletních podavačích jsou nabízeny tři typy řešení přenosu sběrnice.

Výběr z níže uvedených variant řešení lze provést v souladu s požadavky systému zákazníka na dobu trvání přenosu.

  1. Vysokorychlostní přenosový systém (HSTS) zahrnující SUE3000, REF542plus a volitelně rychle působící jistič VM1) pro systémy MV, doba přenosu 30 - 100 ms včetně uzavření jističe
  2. Systém automatického přenosu (ATS) využívající ochranná relé Relion založená na komunikačním standardu IEC 61850 pro systémy MV a LV, doba přenosu 500-2000 ms
  3. Systém automatického přenosu (ATS) s použitím jističů Emax2 a Ekip Up control + modulů pro systémy LV, doba přenosu 120 - 150 ms včetně uzavření jističe
Rozsah

  • Detekce podpěťového / podfrekvenčního chránění pro posunutí zátěže na alternativní zdroj (uzavření vazebního členu sběrnice nebo uzavření alternativního zdroje)
  • Uzavření jističe s ohledem na jednu z následujících povolených podmínek:
    - rychlý převod
    - fázový přenos
    - zbytkový převod
    - časově závislý přenos

Klíčové výhody

  • Nulová ztráta napájení, produktivity a dodávek hotového zboží do dodavatelského řetězce
  • Bezpečnost zařízení a personálu
  • Nulový dopad na životní prostředí
Digital_substation_959x748

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Dále nabízíme

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language