Omezovač poruchového proudu Is-limiter

Pokročilé řešení omezení poruchového proudu splňuje nejvyšší požadavky na všechny kritické a složité aplikace, které řeší všechny zkratové výzvy ve stávajících a nově nainstalovaných sítích.

Při plánování nebo úpravě elektrických systémů jsou velmi vysokými úrovněmi zkratových poruch běžné problémy v systémech nízkého a vysokého napětí s vysokým výkonem. Tyto zkratové poruchy mohou vést k vážnému poškození instalovaného elektrického zařízení. Snížení úrovně poruchy chrání nejen elektrickou instalaci, ale také snižuje potenciální riziko pro okolní prostředí.

Omezovač Is se skládá ze tří kompaktních výkonových částí (držák vložky, vložka a transformátor proudu), které mají být nainstalovány v každé fázi systému nízkého a vysokého napětí. Poruchové proudy jsou detekovány vysoce vyspělou řídicí jednotkou omezovače Is, která nejen monitoruje okamžitý proud, ale také nárůst proudu (di / dt). To nabízí nejvyšší stabilitu s ohledem na zbytečné vypnutí.

Měděný můstek (hlavní proudová cesta) uvnitř vložky omezovače Is přenáší nepřetržitý proud za normálních provozních podmínek. V případě poruchového proudu je hlavní proudová cesta okamžitě otevřena, spuštěna řídicí jednotkou. Zkratový proud komutuje s paralelní pojistkou s vysokou vypínací schopností, která omezuje zkratový proud během prvního nárůstu během méně než čtvrtinového cyklu.

Klíčové výhody

  • Optimalizovaná koncepce ochrany pomocí rozšířených vypínacích kritérií poskytujících nejvyšší stabilitu s ohledem na zbytečné vypínání
  • Individuální řešení splňující nejvyšší požadavky na kritické aplikace
  • Podrobné inženýrství podle specifikací projektu
  • Selektivní vypnutí v předdefinovaných oblastech sítě, minimalizující provozní dopad na zbývající nedotčenou síť
  • Velmi vysoká nastavitelnost a flexibilita pro přizpůsobení se pozdějším změnám systému
  • Vysoce sofistikované aplikace zavedené naším zkušeným inženýrským týmem

Klíčové vlastnosti

  • K dispozici jako samostatné komponenty a plně testované rozváděče, které pokrývají nízkonapěťové a středonapěťové jmenovité hodnoty až do 40,5 kV, 5 000 A a 210 kA rms
  • Inovativní a rychlá vypínací jednotka umožňující další kritéria vypínání
  • Implementace specifických nastavení pro okamžitý proud a rychlost nárůstu proudu (di / dt)
  • Podrobné konzultace a podpora systémové integrace našich řešení Is-limiter
  • Selektivní omezení poruchového proudu ve složitých systémech s několika propojenými omezovači Is
  • Standardní webový prohlížeč používaný ke kontrole aktuálního stavu systému relé ABB Relion®

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Chcete vědět více?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language