Omezovače poruchového proudu

Omezovače poruchového proudu ABB jsou účinným řešením problémů se zkratovým proudem v nově nainstalovaných a stávajících elektrických sítích.

Obrovský celosvětový nárůst poptávky po energii vyžaduje další výrobu energie a spolehlivé a efektivní komplexní rozložení energie. Trend směrem k růstu decentralizované výroby energie pravděpodobně dnešní strukturu sítě pravděpodobně změní. Jednou z klíčových výzev pro soukromé i veřejné podniky je spolehlivá a ekonomická ochrana proti zvyšování současné úrovně chyb.

Schopnost elektrických systémů odolávat zkratu může být překročena v případě, že jsou přidány generátory nebo transformátory, stávající zdroje energie jsou provozovány paralelně nebo je změněna topologie systému. V případě zkratové poruchy je elektrické zařízení zatíženo maximálním poruchovým proudem, který překračuje schopnost systému odolávat zkratu. Nahrazení stávajících rozváděčových a kabelových připojení novými zařízeními s vyšší odolností proti zkratu není ve většině případů technicky a ekonomicky proveditelné. Omezovače poruchového proudu ABB jsou účinným řešením problémů se zkratovým proudem v nově instalovaných a stávajících elektrických sítích.

Široká škála aplikací…

  • Kombinace velmi vysokého a rychlého výpadku proudu s vysokým provozním proudem
  • Vysoký energetický průmysl, jako jsou papírny, rafinerie, chemický průmysl, ocelárny nebo hliníkárny
  • Nástroje jako dodavatelé energie nebo elektrárny 
  • „Zelená energie“, jako je výroba regenerace odpadního tepla, kombinovaná výroba tepla, vodní energie, výroba biomasy nebo větrné energie
  • Vysoce citlivé systémy, jako jsou datová centra, laboratoře nebo instalace na moři

Proč ABB?

  • Omezovače poruchového proudu do 40,5 kV, 5 000 A a spínací schopnost vypínání 210 kArms
  • Zkušenosti ve složité oblasti omezení poruchového proudu od roku 1958
  • Rozšíření systému bez výměny stávajícího elektrického zařízení
  • Ochrana zařízení snížením energie zkratového proudu, respektive omezením napětí elektrické komponenty
  • Nákladově efektivní díky minimalizaci opravárenských prací a možnosti použití vybavení s nižším hodnocením
  • Bezpečná ochrana elektrických instalací, zařízení a systémů okamžitým oddělením od sítě postižené poruchou
  • Nákladově a ekologicky efektivní díky minimalizaci elektrických ztrát a renovaci vypnutých vložek
  • Kogenerace - integrace distribuované výroby energie do plně naloženého systému 
  • Připraveno pro vnitřní i venkovní aplikace
  • K dispozici jako volné komponenty a plně testovaná řešení rozváděčů

Nabízíme

Fault Current Limiting FCL small
Select region / language