Nové rychločinné pojistky pro ochranu větrných elektráren se zvýšenou kapacitou

Pojistky ABB CEF-S až 30 / 40,5 kV jsou navrženy tak, aby dosáhly co nejnižší hodnoty při 100 ms.

Jsou zvláště vhodné pro ochranu distribučních transformátorů v moderních větrných elektrárnách, kde se požaduje lepší výkon pojistek.
Záložní pojistky a kombinace spínačů a pojistek jsou široce používány k ochraně větrných elektráren na pevnině i na moři. Jsou spolehlivé, snadno použitelné a nahrazují, nevyžadují žádnou údržbu. Použití nových pojistek s jednotkou pro kontrolu teploty uvnitř jednotky MV RMU a kompaktním GIS poskytuje dodatečnou ochranu proti vysokým teplotám v uzavřených přihrádkách panelu.

Hodnoty pojistek ABB byly prodlouženy až na 30 / 40,5 kV a 63 A, mezní výkon je typově otestován na 20 kA a maximální chráněný výstup transformátoru je definován na 3000 kVA.

Hlavní vlastnosti
      • velmi dobrá ochrana proti poruchám na nízkonapěťové straně distribučních transformátorů,
      • nízký minimální proud přerušení,
      • nízké ztráty výkonu, zvláště vhodné pro kompaktní rozváděčové a kruhové hlavní jednotky,
      • vysoká vypínací schopnost,
      • vysoké omezení proudu,
      • typ testován podle IEC 60282-1,
      • verze CEF-S-TCU je vybavena jednotkou pro kontrolu teploty, která chrání proti vysokým teplotám v uzavřených prostorech,
      • vybavený středním úderníkem, který je aktivován okamžitě po roztavení pojistných prvků.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Chcete vědět víc?

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás