Senzory vnitřního proudu KECA 80 C104, KECA 80 C165
Elektronické přístrojové transformátory (Sensors) nabízejí aktuální měření pro ochranu a monitorování vysokonapěťových energetických systémů do 4000 A, do 0,72 kV.
Senzory založené na alternativních principech byly zavedeny jako nástupce konvenčních přístrojových transformátorů, aby se významně snížila velikost, zvýšila bezpečnost a poskytla větší standardizace ratingu a širší rozsah funkčnosti.
Proudový senzor je založen na principu Rogowského cívky. Čidlo sestává ze vzduchového jádra, které je imunní vůči jakémukoli riziku nasycení, protože nemá feromagnetické jádro. Je lineární v celém měřicím rozsahu. Výstupní signál je napětí, které je úměrné derivaci proudu. Digitální integrace tohoto napětí je prováděna IED a dává měřený proud.
Proudové senzory jsou vhodné jak pro účely měření, tak pro ochranu.
Produktová řada
Až do 0.72 kV
KECA 80 C104 1250 A, 0.5/5P400
KECA 80 C165 4000 A, 0.5/5P630
Aplikace
Rozváděče izolované vzduchem (AIS), UniGear ZS1 (UniGear Digital)
Klíčové výhody
- Design optimalizovaný pro aplikaci
- Malé rozměry, nízká hmotnost
- Rychlý a snadný proces návrhu
- Vysoká flexibilita
- Minimalizujte náklady během provozu
- Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti
Klíčové vlastnosti
- Až 4000 A
- Vysoká přesnost až 0,5
- Dodává se se sekundárním kabelem a konektorem RJ45
- Vysoká linearita
- Velký dynamický rozsah