Vzduchem izolovaný rozváděč UniGear ZS1

Rozváděč vysokého napětí pro primární distribuci do 24 kV určený pro vnitřní instalace

UniGear ZS1 jsou primární distribuční rozváděče vysokého napětí pro vnitřní instalaci, nabízející široké spektrum možností. Rozváděče UniGear ZS1 jsou k dispozici jako jednoúrovňové, dvouúrovňové řešení nebo řešení se dvěma systémy přípojnic. Jednoúrovňové řešení může být spojeno s dalšími typy rozváděče řady UniGear, např. UniGear 550, 500R a MCC - motorová řídící centra.

Rozváděč je schválený pro použití ve speciálních aplikacích, jako jsou námořní a lodní aplikace, seismicky náročné a jaderné aplikace. Rozváděč je typově zkoušen podle standardů IEC, GB/DL, GOST a CSA

Technické údaje (s jednou úrovní)

  • Jmenovité napětí: ...12 kV a 17,5 kV
  • Jmenovitý proud pole: ...4000 A
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: ...63 kA/1s nebo 50 kA/3s

     

  • Jmenovité napětí: ...24 kV
  • Jmenovitý proud pole: ...3150 A
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: ...31,5 kA/3s

     

    Technické údaje (se dvěma úrovněmi)

  • Jmenovité napětí: ...12 kV
  • Jmenovitý proud pole: ...1600 A
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: ...50 kA/3s

     

  • Jmenovité napětí: ...17,5 kV
  • Jmenovitý proud pole: ...1600 A
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: ...40 kA/3s

     

    Technické údaje (se dvěma systémy přípojnic)

  • Jmenovité napětí: ...12 kV a 17,5 kV
  • Jmenovitý proud pole: ...4000 A
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: ...31,5 kA/3s

     

  • Jmenovité napětí: ...24 kV
  • Jmenovitý proud pole: ...2500 A
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: ...25 kA/3s

 

Proč ABB?

  • Rozváděč UniGear ZS1 je hlavním globálním rozváděčem firmy ABB, je určen až do 24 kV, 4000 A, 63 kA a díky výrobě na všech šesti kontinentech je snadno k dostaní také poblíž Vaší lokality 
  • Bylo vyrobeno již více než 150,000 skříní, které jsou instalovány ve více než 100 zemích celého světa
  • Při instalaci nebo při údržbě není nutné mít k rozváděči přístup ze zadní strany, všechny manipulace je možné provádět z přední strany

 

Poznejte více

Loading documents

Související nabídka