IEC vnitřní vakuový stykač VSC

Řešení přepínání motoru a kondenzátoru

VS-V-Contact jsou vhodné pro ovládání elektrických přístrojů v průmyslu, v sektoru služeb, v námořním sektoru atd. Díky technice přerušení s vakuovými přerušovači mohou pracovat ve zvláště obtížných prostředích. Jsou vhodné pro řízení a ochranu motorů, transformátorů, korekčních bloků účiníku, spínacích systémů atd.

Klíčové výhody

  • Snížení celkových nákladů na vlastnictví v důsledku snížené potřeby elektrické energie a snížené údržby
  • Nativní diagnostika zajišťuje nízké riziko ztráty kontinuity služeb
  • Šetrné k životnímu prostředí: recyklovatelná jednotka s nízkou spotřebou energie, což má za následek snížení emisí CO2
  • Flexibilní: nastavení napětí pomocí dip přepínačů, pojistka volně stojící, verze s kondenzátorem
  • Nízká citlivost na poklesy napětí díky zpožděné podpěťové funkci

Klíčové vlastnosti

  • Jmenovitý proud až 12 kV, 400 A, 6 kA; 50 kA s SCPD (normální pojistky)
  • Vakuové vypínače izolované odlitými přepážkami
  • Magnetický pohon ovládaný elektronickou deskou a ukládací kondenzátory
  • Nativní diagnostická funkce na vyžádání: sledování teploty a řízení akumulačních kondenzátorů
  • Dedikovaná verze vhodná pro spínání kondenzátorů s jedním a druhým kondenzátorem

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Dále nabízíme

Loading documents
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás