IEC vnitřní vakuový vypínač VD4
Vynikající výkon pro ochranu
Maximalizujte svou produktivitu pomocí zkrácených prostojů s vlajkovou lodí řady ABB vypínačů VD4 pro primární a sekundární ochranu s celosvětově instalovanou základnou více než 1,5 milionu jednotek a vyšším výkonem, než je běžný tržní standard. Chraňte svá aktiva pomocí optimálního rozhraní a využívejte nejširší portfolio vypínačů na trhu, pokrývající globální standardy a hodnocení vyhovující vašim konkrétním potřebám.
Produktová řada
- Vypínače vysokého napětí s mechanickým pohonem (pružinový mechanismus) pro primární distribuci do 46 kV, 4 000 A, 63 kA.
Klíčové výhody
- Nejvšestrannější a nejvýkonnější řešení mezi vysokonapěťovými vakuovými vypínači
- Ideální pro všechny aplikace (např. Přepínání kondenzátorů, námořní, GOST)
- Více než 1,5 milionu VD4 vysokonapěťových vakuových vypínačů na celém světě nainstalovaných
- Kazety a modulové systémy dostupné pro výrobce OEM a výrobce panelů pro vytváření vlastních řešení
- Plně zaměnitelné - jak pro celkový rozměr, tak pro elektrické schéma - s přerušovačem vysokého napětí ABB VD4
- Pouze jeden společný pohon typu plug-and-play (typ EL) od 12 kV do 36 kV s širokou řadou příslušenství, bezpečnostních zámků a blokování a se stejným pocitem rodiny nízkonapěťových řad ABB EMAX
Klíčové vlastnosti
- Vakuové zhášedla zabudované do sloupů pro ochranu proti vlhkosti, otřesům a prachu
- Modulární pružinový mechanický pohon zajišťující snadnou obsluhu i bez pomocného napájení
- 30 000 mechanických operací na většině jmenovitých hodnot
- Jmenovitý výkon až do 46 kV, 4 000 A, 63 kA.