Vnitřní proudový senzor KECA 80 C85

Elektronické přístrojové transformátory (Sensors) nabízejí aktuální měření pro ochranu a monitorování vysokonapěťových energetických systémů do 2500 A až do 0,72 kV.

Senzory založené na alternativních principech byly zavedeny jako nástupce konvenčních přístrojových transformátorů, aby se významně snížila velikost, zvýšila bezpečnost a poskytla větší standardizace ratingu a širší rozsah funkčnosti.

Proudový senzor je založen na principu Rogowského cívky. Čidlo sestává ze vzduchového jádra, které je imunní vůči jakémukoli riziku nasycení, protože nemá feromagnetické jádro. Je lineární v celém měřicím rozsahu. Výstupní signál je napětí, které je úměrné derivaci proudu. Digitální integrace tohoto napětí je prováděna IED a dává měřený proud.

Proudový snímač typu KECA 80 C85 je určen pro použití při měření proudu v plynem izolovaných vysokonapěťových rozváděčích. Konstrukce proudového senzoru byla optimalizována tak, aby se dala snadno namontovat na stíněné kabelové T-konektory, a proto je senzor vhodný pro účely dodatečné montáže.

Senzory proudu mohou být použity jak pro účely měření, tak pro ochranu.
 
Produktová řada
Kombinovaná třída přesnosti proudu 0,5 / 5P630
Sekundární kabel s konektorem, stíněný RJ-45 Kat. 6, plně kompatibilní s IED rodiny produktů ABB Relion®
 
Aplikace
Rozváděče izolované primárním a sekundárním plynem (GIS), optimalizovaná konstrukce senzoru pro účely dodatečné montáže
 
Klíčové výhody

  • Snadná a rychlá instalace
  • Malé rozměry, nízká hmotnost
  • Rychlý a snadný proces návrhu
  • Vysoká flexibilita
  • Minimalizujte náklady během provozu
  • Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti

Klíčové vlastnosti

  • Až 2500 A
  • Vysoká přesnost až 0,5
  • Dodává se se sekundárním kabelem a konektorem RJ45
  • Vysoká linearita
  • Velký dynamický rozsah

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme