IEC venkovní odpínače ONIII

Spínače ONIII odpojují nezatížené elektrické obvody ve venkovních střídavých rozvodnách, jmenovité napětí 24 a 36 kV, jmenovitý proud 400-2000 A

Produktová řada

Třífázové odpojovače ONIII, které jsou k dispozici také jako jednofázové zařízení (ONI), jsou určeny k uzavírání a otevírání nezatížených elektrických obvodů ve venkovních AC rozvodnách. V otevřené poloze tvoří odpojovače viditelnou a bezpečnou izolační vzdálenost, která přerušuje obvod od napětí na výstupní straně.


Klíčové výhody

  • Jednoduchý design a servis
  • Vysoké mechanické trvání a elektrická výdrž
  • Funguje ve vertikální i horizontální poloze
  • Integrované zemní spínače jsou určeny pro zkratování a uzemnění dříve odpojených elektrických sítí


Klíčové vlastnosti
  

  • Jmenovitý výkon až 36 kV, až 2000 A
  • Ruční nebo motorové ovládání
  • Velký výběr možností 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Dále nabízíme

Loading documents
Select region / language