Vnitřní spínače a odpínače vysokého napětí
Vzduchem a plynem izolované spínače, odpojovače, izolátory a zemnicí spínače do 38,5 kV pro vnitřní provoz v rozváděčích VN nebo kompaktních rozvodnách.
Vzduchem izolované odpínače jsou vhodné pro přepínání kabelů, transformátorů a motorových obvodů, v sekundárních rozvodnách pro napájecí vedení, transformátory a prstencové sítě, mohou být kombinovány s pojistkami standardních DIN pro ochranu transformátorů. Verze ANSI se používá v kovově uzavřených rozváděčích, skříňových skříních, těžařských a kondenzátorových aplikacích.
Plynově izolované odpínače jsou založeny na zapečetěné technologii SF6 pro životnost, která nabízí vysoký výkon, spolehlivost a dlouhou životnost v kompaktní instalační stopě. Novinkou této řady je nový GSec, navržený tak, aby splňoval specifické požadavky nejnovějších norem IEC.
Uzemňovače jsou ve dvou formách: nezávislé uzemňovače a kombinované uzemňovače s integrovanými transformátory proudu. Proudové transformátory kombinované verze tvoří montážní základnu pro kontakty uzemňovacích spínačů, čímž se zmenšuje prostor potřebný v kabině.
Produktová řada
- IEC/ANSI Vnitřní spínače, kombinace spínač-pojistka, odpojovače a spínače přerušení zátěže do 38,5 kV
Klíčové vlastnosti
- Široký rozsah provozních teplot
- Velký počet přerušovacích operací při jmenovité proudové hodnotě
- Kompaktní rozměry pro panelové a CSS aplikace
- Uzemňovač s výkonovou kapacitou
- Spolehlivá indikace polohy
Klíčové výhody
- Schopnost aplikace s častými požadavky na přepínání
- Schopnost uzavírat vysoké zkratové proudy ve spolupráci s pojistkami omezujícími proud
- Práce ve vodorovné a svislé poloze
- Cenově výhodné řešení pro ochranu transformátorů
- Inteligentní mřížka připravena