IEC vnitřní odpínače OJON
Odpojovač OJON zajišťuje vysokou odolnost proti zkratu díky cestám na stejnosměrný proud, konstrukci s dvěma noži a izolátorům z lité pryskyřice, 1-24 kV, 630-6000 A.
Kontaktního tlaku je dosaženo spirálovými pružinami, které stlačují nože.
Postříbření zabraňuje stárnutí kontaktní oblasti kontaktu a nožů a udržuje nárůst teploty v mezích stanovených normami. Díky konstrukci s dvěma noži zůstávají síly potřebné k ovládání odpojovačů mírné i při vysokých jmenovitých proudech.
Kontakty odpojovačů jsou vyrobeny z měděné tyče pro 630 A a odlité mědi pro 1000 - 6000 A.
Odpojovače mohou být připojeny k měděným nebo hliníkovým přípojnicím.
Proč ABB?
- celosvětově uznávaná značka
- globální síť servisních kanceláří na podporu zákazníků
- neustálý vývoj pro uspokojení měnících se potřeb zákazníků