DC vypínač kolejových vozidel DCBreak
Vysokonapěťový vysokorychlostní obousměrný DC vypínač pro napájení aplikací kolejových vozidel až do 1800 V, 1500 A.
Rodina vypínačů DCBreak pro kolejová vozidla kombinuje malou stopu, sníženou hmotnost, vysokou flexibilitu a spolehlivý provoz s minimální údržbou. Je to první ABB v řadě nových produktů určených pro trh s přímým proudem železniční dopravy. Je navržen tak, aby splňoval vysoké bezpečnostní normy, jakož i příslušné environmentální směrnice a průmyslové normy.
Je navržen s ohledem na flexibilitu a je tak snadné jej implementovat do nových i přestavět do stávajících a jeho zjednodušený design umožňuje zkrácení doby a nákladů na údržbu.
DCBreak produktová řada
- Jmenovité provozní napětí 900 V a 1800 V, jmenovitý proud 1500 A, vypínací kapacita 30 kA
Klíčové výhody
- Úspora místa
- Technologie s nízkým dopadem na životní prostředí
- Snížená doba manipulace a náklady na údržbu
- Rychlá a bezpečná instalace do nových i stávajících vozidel
Klíčové vlastnosti
- Kompaktní design s o 40% menší půdorys a hmotnost pouhých 28 kg
- Kontakty bez kadmia pro snížení dopadu na životní prostředí (v souladu s RoHS)
- Snadná údržba díky více než 200 000 operací bez údržby
- Jednoduchá výměna většiny vypínačů dostupných na trhu v současné době
- Lze instalovat do podvozku i do stropu
- Konstrukce založená na funkčních blocích zjednodušuje údržbu a snižuje náklady
- Shoda s železničními standardy