Železnice a přeprava

rail-big

Zákaznická výzva

 

Rychlá urbanizace a zaměření světa na snižování emisí skleníkových plynů vyvolalo posun v odvětví železniční dopravy a dopravy. Železnice se znovu objevují jako udržitelná a energeticky účinná forma dopravy schopná snížit přetížení měst ve městech, což vyvolalo investice do infrastruktury, vozového parku, řídících systémů a služeb.


Vzhledem k tomu, že osobní i nákladní doprava se na stávajících trasách stále zvyšuje, v kombinaci s novými projekty vysokorychlostní železnice jsou elektrické rozvodné síly nuceny řešit více zátěží, které mohou v síti způsobit nestabilitu. Požadavek na bezpečnou, stabilní a spolehlivou dodávku energie je vysoký.



Efektivní komponenty, řešení a systémy ABB jsou stále přítomnou součástí železniční infrastruktury a kolejových vozidel. S více než 100letou zkušeností v oblasti železniční dopravy je společnost ABB světovým lídrem v oblasti inovativních a spolehlivých technologií pro výrobce vozidel, provozovatele železnic a systémové integrátory.

Výrobky středního napětí společnosti pro železnice zahrnují kompletní sortiment rozváděčů, řešení přeměny energie a řízení energie, jakož i komponenty rozvodny speciálně navržené a přizpůsobené tak, aby vyhovovaly technickým specifikacím železnic.

ABB nabízí rozsáhlou řadu střídavých trakčních střídavých stanic pro aplikace 16,7 Hz až 25 Hz a 50 Hz až 60 Hz, které zahrnují jedno- nebo dvoufázové podstanice a spínací stanice, autotransformátory a automatizaci rozvodny (lokální řízení a ochrana).

Pokud jde o DC aplikace, ABB nabízí řešení pro tramvaje, metro, světelné lišty a hlavní linky, které zahrnují specifické DC rozvaděče, speciální transformátory, usměrňovače, střídače, akumulátory energie a DC vysokorychlostní jističe pro kolejová vozidla.

Produkty středního napětí společnosti ABB jsou navrženy pro náročné průmyslové aplikace a jsou podrobně testovány tak, aby odolaly požadavkům železničních a dopravních řešení, což zajistí maximální spolehlivost. ABB je průkopníkem a technologickým lídrem v oblasti produktů a řešení středních napětí, s desetiletou zkušeností ve výrobě, instalaci a servisu těchto robustních výrobků.

Komplexní portfolio výrobků a řešení středního napětí společnosti ABB je certifikováno podle nejrůznějších mezinárodních norem, včetně IEC, IEEE, ANSI a GOST. Nabízíme také komplexní portfolio nabízených služeb, jako je inženýring a poradenství, rozšíření a modernizace a služby na konci životnosti.

ABB je vaším dlouhodobým, důvěryhodným partnerem s obchodními a servisními kompetencemi ve více než 100 zemích.

Nabízíme

Select region / language