ABB Ability™ Operations Data Management System zenon

01 leittechnik



Funktion der Leitsysteme in intelligenten Stromnetzen


Die erhöhte Vernetzung und zunehmenden Datenmengen der Stromnetze steigern den Bedarf nach Visualisierungs-, Steuerungs- und Automatisierungslösungen. Ebenso werden die strukturierte Alarmierung, Historienverwaltung und Szenarienanalyse immer wichtiger, um Fehler zu vermeiden oder eine detaillierte Analyse durchzuführen.

Leitsysteme werden eingesetzt, um die Betriebsdaten anzuzeigen, zu protokollieren, zu analysieren und schlussendlich die Netzkomponenten zu steuern. Die immer unterschiedlicheren Anwendungsfälle und breitere Integration von Geräten machen die Leitsysteme zu zentralen Bausteinen einer intelligenten Netztopologie. Mit unserem «ABB Ability™ Operations Data Management System zenon» - kurz ABB zenon – bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Leitsystem aufzubauen.

Zenon-2


Das Ökosystem zenon


Das Ökosystem zenon erlaubt den modularen Aufbau eines Leitsystems, das einzelne Trafostationen bis ganze Verteilnetze visualisieren, steuern und automatisieren kann. So können einzelne Funktionalitäten je nach Bedarf hinzugefügt, geändert, erweitert oder auch wieder entfernt werden. Dank der etwas mehr als 300 Kommunikationsprotokollen und -treibern, Enterprise-Resource-Planning-Funktionen und Cloud-Schnittstellen, verwandelt zenon Daten in Informationen und gibt detaillierte Einblicke in Ihre Prozesse. Dies ermöglicht eine bessere Qualitätssicherung, und ein umfängliches Energiemanagement und Online-Reporting.


Die Vorteile von zenon

Zenon
abb-picto-easy-dali-commissioning
Ermöglicht nahtlose Integration von Neu- und Bestandsanlagen
Check
Überwindet Konnektivitätslücken dank unterstützter Protokolle
reduzieren
Reduziert Projektierungs-aufwand durch leistungs-starke Funktionen
Bietet höchste Skalierbarkeit im Aufbau des Leitsystems




ABB Ability™ Electrification Monitoring and Control ZEE600 


Das ABB Ability™ Electrification Monitoring and Control für Verteilnetze, ZEE600, erfüllt die Rolle eines nahtlosen Integrators verschiedener Netzkomponenten in ABB zenon. Die ZEE600 Library enthält Schnellbausteine für Geräte wie Schutzrelais von ABB und Drittanbietern, Zähler, Zustandsüberwachungseinheiten für Umspannwerke, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und Remote Terminal Units (RTUs). Dies sorgt für ein standardisiertes Engineering und eine harmonisierte Visualisierung im Leitsystem.


ZEE600 unterstützt dabei die folgenden Standards:

  • Kommunikationsstandards IEC 61850 und IEC 60870-5
  • Kommunikationsstandards Modbus-TCP, DNP, Profinet und Profibus
  • Parallel-Redundanz-Protokoll (PRP) IEC 62349



05 Graphic Plugin ZEE600




Überblick über die integrierten Funktionalitäten



Weitere Informationen




Select region / language