Kompakte gasisolierte Schaltanlagen SafeRing/SafePlus

Mittelspannungsschaltanlage mit SF6 isoliert

SafeRing/SafePlus ist die Reihe metallgekapselter, gasisolierter Schaltanlagen von ABB für Anwendungen im Bereich der öffentlichen Verteilnetze und überall dort, wo zuverlässige und robuste Lösungen mit wenig Platz auskommen müssen.

Die Anlage ist in Ausführungen bis 40,5 kV und 1250 A Sammelschienenstrom verfügbar, in der Schweiz kommen jedoch hauptsächlich die Varianten für 24 kV und 12 kV Nennspannung zum Einsatz.

SafeRing 24 kV/12 kV ist in 10 vordefinierten Blöcken mit bis zu 16 kA/3 s Kurzschlussfestigkeit und 630 A Sammelschienenstrom verfügbar, die sich auch aneinanderreihen lassen. Das Isolationsmaterial im Gasraum ist SF6.

SafePlus 24 kV/12 kV ist vielseitig kombinierbar aus 11 verschiedenen Feldtypen mit bis zu 21 kA/3 s Kurzschlussfestigkeit und 1250 A Sammelschienenstrom. Es sind maximal 5 Funktionen pro Gasraum möglich. Das Isolationsmaterial im Gasraum besteht ebenfalls aus SF6.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents