Ein- und Ausgangsmodule werden verwendet, um digitale und analoge Ein- und Ausgänge in Schaltanlagen zu erweitern, wenn die vorhandene Menge an I/O in einem Schutzrelais nicht ausreicht.
Die Ein- und Ausgangsmodule von ABB sind mit den Schutzrelais durch IEC 61850 Kommunikation verbunden.
Das Design sorgt für eine schnelle Kommunikation und reduziert gleichzeitig den Bedarf an umfangreicher Festverdrahtung.
Warum ABB?
- IEC 61850 Stationsbus, zur Erweiterung von Schutz- und Steueranwendungen
- Schnelle Echtzeit-Kommunikation zwischen Schutz- und Steuerrelais und den Hardware Ein- und Ausgängen
- Flexible Anwendungen für den Automatisierungsvertrieb