Is-Anlage-5-Felder_400x400
Is-Anlage-5-Felder_400x400
FC-Protector_400x400

Kurzschlussstrombegrenzer

Seit 1958 mit weltweit mehr als 3.000 Installationen betriebsbewährter Kurzschlussstrombegrenzer zur Abschaltung des Kurzschlussstromes vor dem ersten Peak mit der größten zerstörerischen Energie für die Betriebsmittel

Die Kurzschlussstromfestigkeit von elektrischen Anlagen kann bereits bei Erweiterung mit einem zusätzlichen Generator oder Transformator, beim Parallelbetrieb von bestehenden Energiequellen sowie bei Änderung der Netztopologie überschritten sein. Im Falle eines Kurzschlussfehlers werden die Betriebsmittel mit einem maximalen Fehlerstrom beansprucht, welcher die Kurzschlussstromfestigkeit der Anlage überschreitet. Der Austausch vorhandener Schaltanlagen und Kabelverbindungen gegen neue Betriebsmittel mit höherer Kurzschlussstromfestigkeit ist oft technisch nicht möglich oder unwirtschaftlich. ABB’s Kurzschlussstrombegrenzer sind die effiziente Lösung für Kurzschlussstromprobleme in neuen und bereits existierenden elektrischen Netzwerken.

Kurzschlussstrombegrenzer Produkte:

IS-Begrenzer für Spannungen bis zu 40,5 kV, 5000A mit einer Abschaltfähigkeit von 210kARMS als lose Komponente oder im typgeprüften Schaltfeld für Innenraumanwendungen

FC-Protector für Spannungen bis zu 17,5 kV, 3150A mit einer Abschaltfähigkeit von 63kARMS als lose Komponente oder im typgeprüften Schaltfeld für Innenraum- sowie Freiluftanwendungen

Unser Angebot

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language