UFES

Technische Daten

Bemessungs-Spannung Bemessungs-Kurzschlussstrom 
1,4 kV ...100 kA
17,5 kV  ...63 kA 
27 kV  ...40 kA 
36 kV  ...40 kA 
40,5 kV  ...40 kA 

Aktiver Störlichtbogenschutz für elektrische Nieder- und Mittelspannungsschaltanlagen

Das dramatische Ereignis eines Störlichtbogens in elektrischen Schaltanlagen führt zu schweren Schäden an der Anlage und kann auch die Gesundheit und das Leben von Menschen ernsthaft gefährden.  Ein aktiver Störlichtbogenschutz durch ein Schutzsystem mit dem ultraschnellen Erdungsschalter UFES wirkt dem entgegen und sorgt hierbei für Personen- und Anlagensicherheit auf höchster Ebene. UFES verlöscht einen Störlichtbogen innerhalb von nur 4 ms nach dessen Erfassung, wodurch die Lichtbogenenergie im fehlerbehafteten Bereich nahezu immer auf ein unkritisches Minimum reduziert werden kann.

 

Dokumente

Loading documents

Ergänzende Angebote

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language