VSC_400x400
ConVac_400x400
_1_9PAA00000019343_3200x2143

Vakuumschütze

ABB Vakuum-Schütze sind in Einschub- und Festeinbautechnik verfügbar und die ideale Lösung für alle Anwendungen, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern.
Durch den Einsatz von Vakuumkammern eignen sich ABB Schütze hervorragend für die Steuerung von Motoren, Transformatoren und Kondensatorbatterien.

Technische Daten

Bemessungs-Spannung: 7,2 kV, 12 kV
Bemessungs-Strom: ...400 A
Bemessungs-Kurzschlussstrom:
ohne Sicherung
mit Sicherung
 
...6 kA
...50 kA
Schaltspielzahl:  1.000.000 (mechanisch)

Unser Angebot

Select region / language