Conectando y protegiendo una red en evolución.
Las celdas de media tensión de ABB (de 1 kV a 52 kV según las normas IEC) están diseñadas para conectar y proteger una red en constante evolución. Dependiendo del medio de aislamiento que protege los componentes energizados en las celdas de media tensión, tanto las celdas primarias como las secundarias pueden clasificarse en: aisladas en aire y aisladas en gas.
Las celdas aisladas en gas (GIS) ofrecen un diseño más compacto (en comparación con las celdas aisladas en aire), compuestas por componentes de alta tensión como interruptores automáticos, seccionadores en carga, seccionadores de puesta a tierra y barras de conexión, además del embarrado, alojado en un tanque metálico de gas, lo que reduce considerablemente los requisitos de mantenimiento. Las GIS se encuentran habitualmente en entornos cerrados y exigentes, como el metro, la minería, etc., donde el espacio es limitado.
La elección de celdas aisladas en aire o en gas depende de la aplicación, así como de aspectos como el coste de la inversión inicial, el coste total de propiedad, el espacio disponible y la ubicación (p. ej., altitud, polvo, etc.). Le animamos a que se ponga en contacto con nuestros expertos de ventas para obtener el asesoramiento adecuado.