Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • hrvatski
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • polski
  • Deutsch
  • français
  • čeština
  • Deutsch (Schweiz)
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Celdas de media tensión

Diseñado para conectar y proteger una red en evolución

Las celdas de media tensión de ABB (de 1 kV a 52 kV según Normativa IEC) están diseñadas para conectar y proteger una red en constante evolución. Nuestras celdas de media tensión prestan servicios principalmente a compañías eléctricas, industrias e infraestructuras, proporcionando la conexión de media tensión necesaria entre los sistemas de transmisión de alta tensión y los usuarios de baja tensión. La distribución de energía eléctrica en media tensión, desde las centrales generadoras hasta las industrias y los consumidores, se divide en dos partes principales: distribución primaria y secundaria. La oferta de celdas de media tensión de ABB incluye cuadros de media tensión aislados en aire y en gas para la distribución primaria y secundaria de energía eléctrica.

background

Por favor contáctenos para cualquier tipo de consulta aquí:

Contáctenos

Nuestro catálogo

Normativa IEC / GB
Normativa ANSI

Configura tu propio cuadro eléctrico

¿Necesita orientación para encontrar la celda de media tensión más adecuada para su aplicación?

Catálogo electrónico 3D de celdas

¿Necesitas explorar nuestro portfolio de celdas de Media Tensión en 3D?


Preguntas frecuentes


¿Cuáles son las características principales de los productos de media tensión de distribución primaria de ABB?

Los productos de distribución primaria de media tensión de ABB están diseñados para conectar y proteger la red en constante evolución. Presentan una construcción robusta, mecanismos de seguridad avanzados, alta fiabilidad y fácil mantenimiento. Están diseñados para soportar altas cargas eléctricas y proporcionar una distribución de energía eficiente con mínimas pérdidas.


¿Cuáles son las características principales de los productos de media tensión de distribución secundaria de ABB?

Los productos de distribución secundaria de media tensión de ABB están diseñados para conectar y proteger la red en constante evolución. Presentan una construcción robusta, mecanismos de seguridad avanzados, alta fiabilidad y fácil mantenimiento. Están diseñados para soportar altas cargas eléctricas y proporcionar una distribución de energía eficiente con mínimas pérdidas.


¿Qué normativas y certificaciones cumplen los productos de celdas de media tensión de ABB?

Nuestras celdas de media tensión cumplen con normativas internacionales como IEC 62271, GOST y GB/DL. Además, están certificadas por los principales organismos del sector para garantizar los más altos niveles de seguridad y rendimiento. ABB también ofrece celdas de media tensión para normativa ANSI.
 


¿Qué soporte y servicios ofrece ABB para la instalación, puesta en marcha y mantenimiento posventa?

ABB ofrece servicios integrales de soporte, que incluyen instalación, puesta en marcha y mantenimiento posventa. Nuestro equipo de expertos garantiza una implementación fluida y un soporte continuo para maximizar el rendimiento y la durabilidad de nuestros equipos de conmutación.


¿Cuáles son las principales diferencias entre los cuadros eléctricos aislados en aire (AIS) y los cuadros eléctricos aislados en gas (GIS) para distribución primaria?

  • La celda aislada en aire (AIS) ofrece un diseño modular y flexible que simplifica la instalación, el uso y el mantenimiento. AIS es una tecnología reconocida y de eficacia probada con una amplia gama de unidades funcionales equipadas principalmente con interruptores automáticos extraíbles, seccionadores, seccionadores de puesta a tierra, transformadores de medida convencionales, sensores de corriente y tensión, y relés de protección. Ofrece LSC2B/LSC2A/LSC2/LSC1, lo que garantiza una interrupción mínima del servicio y un alto grado de personalización para satisfacer las exigentes necesidades globales, y se encuentra presente en todos los sectores. La tecnología AIS proporciona:
  1. Idoneidad para la conexión de cables y barras desde la parte inferior y superior del panel
  2. Flexibilidad en caso de futuras ampliaciones, lo que permite aumentar el número de unidades funcionales en una celda ya ensamblada o instalada
  • Los cuadros de distribución con aislamiento en gas (GIS) ofrecen un diseño más compacto (en comparación con los cuadros de distribución con aislamiento en aire), compuestos por componentes de alta tensión como interruptores automáticos, seccionadores, interruptores de carga y varias barras colectoras, todo ello alojado en un tanque metálico de gas, lo que reduce considerablemente los requisitos de mantenimiento. Los GIS se utilizan habitualmente en entornos cerrados y exigentes, como el metro, la minería, etc., donde el espacio es limitado.

La elección de celdas con aislamiento en aire o en gas depende de la aplicación, así como de aspectos como el coste de la inversión inicial, el coste total de propiedad, el espacio disponible y la ubicación (p. ej., altitud, polvo, etc.). Le recomendamos contactar con nuestros expertos en ventas para obtener el asesoramiento adecuado.


¿Cuáles son las principales diferencias entre los cuadros eléctricos aislados en aire (AIS) y los cuadros eléctricos aislados en gas (GIS) para distribución secundaria?

Las celdas de aislamiento en aire (AIS) ofrecen un diseño modular y flexible que simplifica la instalación, el uso y el mantenimiento. AIS es una tecnología reconocida y de eficacia probada con una amplia gama de unidades funcionales equipadas con interruptores de carga, seccionadores, interruptores automáticos extraíbles, transformadores de medida convencionales, sensores de corriente y tensión, y relés de protección. Ofrece soluciones LSC2B/LSC2A/LSC2 adaptadas a las necesidades de la aplicación, garantizando una interrupción mínima del servicio y un alto nivel de personalización para satisfacer las exigentes necesidades globales, y se encuentra presente en todos los segmentos. La tecnología AIS proporciona:

  1. Adecuación para aplicaciones de cables y barras, como transformadores de corriente y tensión, y pararrayos, sin necesidad de unidades funcionales adicionales en la aparamenta, lo que reduce el espacio ocupado en el edificio.
  2. Flexibilidad en caso de futuras ampliaciones, lo que permite aumentar el número de unidades funcionales en una celda ya montada o instalada. Modularidad con unidades funcionales y aparamentas preconfiguradas para satisfacer las necesidades de los distribuidores en términos de estandarización y crear stock para entregas extra rápidas.

Las celdas aisladas en gas (GIS) ofrecen un tamaño más compacto (en comparación con las celdas aisladas en aire). Las GIS integran componentes de alta tensión, como interruptores automáticos, seccionadores, interruptores de carga y barras de conexión de derivación, dentro de un tanque de gas metálico sellado, lo que reduce considerablemente los requisitos de mantenimiento. Las celdas GIS están diseñadas para un uso versátil tanto en interiores como en exteriores, incluyendo ubicaciones a gran altitud (superiores a 1.500 metros) y condiciones climáticas y de instalación adversas.

La elección de celdas con aislamiento en aire o en gas depende de la aplicación, así como de aspectos como el coste de la inversión inicial, el coste total de propiedad, el espacio disponible y la ubicación (p. ej., altitud, polvo, etc.). Le recomendamos contactar con nuestros expertos en ventas para obtener el asesoramiento adecuado.


¿Cuáles son los medios de aislamiento que ABB ofrece en cuadros eléctricos con aislamiento en gas (GIS)?

ABB ofrece dos medios de aislamiento principales en nuestra cartera de celdas aisladas en gas (GIS):

  • Libre de SF6, apto para la mayoría de las aplicaciones de distribución de 6 kV a 24 kV, con aire seco o gases de origen natural como medio de aislamiento y un potencial de calentamiento global (PCG) < 1. Cumple plenamente con las normas IEC y el reglamento de gases fluorados de la UE (UE) 2024/573. Nuestras soluciones libres de SF6 están diseñadas con la misma interfaz, tamaño y funcionamiento que las versiones originales de SF6.
  • Gas SF6 (hexafluoruro de azufre) como medio de aislamiento. El gas SF6 se encuentra en una cuba soldada de acero inoxidable.

La transición completa de ABB a celdas libres de SF6 se realizará gradualmente de acuerdo con nuestros objetivos de sostenibilidad, la evolución de los plazos regulatorios, la demanda del mercado y la capacidad de producción. Sin embargo, se trata de una estrategia a largo plazo y, a medio plazo, seguiremos ofreciendo celdas con y sin SF6, según las necesidades de nuestros clientes y la normativa del mercado.

 


¿Qué soluciones inteligentes están disponibles para la cartera de equipos de conmutación primarios y secundarios de ABB?

Las soluciones inteligentes para celdas de ABB están diseñadas para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones basadas en datos. Nuestros clientes pueden beneficiarse de una amplia gama de funciones de monitorización, diagnóstico, automatización y control para sus celdas de media tensión ABB para distribución primaria. Contacte con nuestro equipo de ventas para obtener más información sobre las soluciones inteligentes de ABB para cada una de nuestras celdas.

Select region / language