Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • français
  • Türkçe
  • español

Modulaarinen ilmaeristeinen kojeisto kaikkiin sekundäärijakelun käyttökohteisiin jopa 24 kV:iin asti

UniSec Air on sisäkäyttöön tarkoitettu ilmaeristetty keskijännitekojeisto sekundäärijakeluun aina 24 kV:iin asti. Kojeisto on täysin SF6-vapaa ja sisältää kuormanerottimen sekä GSec Air-erottimen. Tässä komponentissa on eristysmateriaalina eristyskapasiteettia varten eristävä tyhjökatkaisija, jonka ilmastonlämmityspotentiaali (GWP) on nolla. Kytkinlaite sisältää myös tyhjiökatkaisijan ja on täysin IEC-standardien ja EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 mukainen.

Kojeisto teknisiä ominaisuuksia ja sopii monenlaisiin sovelluksiin, kuten teollisuuteen, uusiutuvan energian laitoksiin, jakelu- ja muuntoasemiin, datakeskuksiin, pieniin sähköntuotantojärjestelmiin, rakennuksiin ja infrastruktuuriin sekä älykkäisiin sähköverkkoihin.  

UniSec Air tarjoavaa vankan ohjauksen ja suojauksen, mittauksen, valvonnan ja diagnostiikan, jotka sopivat erilaisiin käyttökohteisiin.



Leaflet UniSec Air.small

UniSec Air on suunniteltu samankokoiseksi ja toiminnallisuuksiltaan vastaavaksi kuin alkuperäinen UniSec-kojeisto. Sen parannettu käyttöliittymä helpottaa integrointia olemassa oleviin järjestelmiin ja tukee asennetun laitekannan laajentamista.

  • GSec Air yleiskäyttöinen kytkin standardin IEC 62271-103 mukaisesti
  • Kompakti GSec Air, jossa on kuivaa ilmaa eristävä materiaali, jonka ilmastonlämmityspotentiaali (GWP) on 0
  • Irrotettavat ja ulosvedettävät tyhjiökatkaisijat
  • Modulaarinen ja joustava rakenne mahdollistaa paremman pääsyn keskijännitekaapeliliitäntöihin ja yksinkertaistaa asennusta, käyttöä ja huoltoa

 


Tuotevalikoima

Paina nuolta saadaksesi lisätietoja tuotevalikoimasta.

 UniSec Air
Suurin nimellisjännite
jopa 24 kV 
Suurin nimellisvirta jatkuvana (virtakisko)  jopa 630 A, jopa 1250 A LSC2B-paneelin etupuolelta ulosvedettävällä vaunukatkaisijalla
Suurin nimellinen lyhytaikainen kestovirtajopa 20 kA, jopa 25 kA LSC2B- paneelin etupuolelta ulosvedettävällä vaunukatkaisijalla
EristysaineKytkinerotin ja erotin GSec Air kuivalla ilmalla
StandarditIEC
MuutaSuurtehokytkimet, joiden mekaaninen kestävyys on M2 (10 000 toimintoa) 
KäyttökohteetRakentaminen ja infrastruktuuri, teollisuus ja liikenne, datakeskukset, jakelu ja uusiutuvat energialähteet

 


Asiakkaan edut

Paina alla olevia nuolia saadaksesi lisätietoja asiakaseduista.

new_compact_tile_column

Joustava ja modulaarinen muotoilu

 

  • Laaja valikoima toiminnallisia yksiköitä: varustettu LBS:llä ja erottimella, katkaisimella, perinteisillä mittausmuuntajilla, virta- ja jännitesensoreilla sekä suojareleratkaisuilla, joten se sopii useimpiin sisäsovelluksiin.
  • Modulaarinen ja joustava rakenne yksinkertaistaa asennusta, käyttöä ja huoltoa. Helppo asennus sähkötiloihin on mahdollista A-FLR-suodattimien avulla, jotka ohjaavat kaasupäästöt tuvallisesti ulos.
  • UniSec Air -tuotteiden joustavuus tarjoaa laajan muokattavuustason globaalien vaatimusten täyttämiseksi, ja ne on helppo tilata käyttäjäystävällisten konfigurointityökalujen ansiosta.
  • UniSec Airin ja UniSecin yhteensopivuus aikaisempiin sovelluksiin mahdollistaa helpon integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin ja asennettujen järjestelmien laajennuksiin.

 


ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Turvallinen ja luotettava

  • Sisäinen valokaari on luokiteltu ja kaasunpoisto on sovelluksen mukaan konfiguroitu, mikä mahdollistaa evakuoinnin joko huoneen sisä- tai ulkopuolelle
  • Laaja valikoima mekaanisia ja sähköisiä lukituslaitteita käyttäjän turvallisuuden parantamiseksi
  • Palvelun jatkuvuusratkaisut LSC2B/LSc2A/LSC2 on mukautettu sovellustarpeiden mukaan ja ne varmistavat vähäiset keskeytykset huoltotöiden aikana



Konfiguroi oma kojeistosi

 

Tarvitsetko apua löytääksesi käyttökohteeseesi parhaiten sopivan keskijännitekojeiston? 

 

 

Lue lisää


Ajankohtaista

Usein kysytyt kysymykset


Vaatiiko SF6-vapaa UniSec Air enemmän tilaa?

UniSec Airilla on sama pohjaratkaisu kuin alkuperäisellä UniSecillä, eli leveys, syvyys ja korkeus ovat identtiset.


Voidaanko UniSec Airia käyttää jo asennetun UniSec-kojeiston laajennukseen?

Kyllä, UniSec Air on täysin yhteensopiva UniSec-kojeiston kanssa.


Milloin UniSec Airissa käytetään erotinta kytkimen erottimen sijaan?

UniSec Air -laitteissa erotinta käytetään yksiköissä yhdessä johdonsuojakatkaisijan kanssa.


Select region / language