ABB Ability™ kunnonvalvonta kojeistoille - SWICOM

Luotettava kunnonvalvonta vähentää käyttö- ja ylläpitokustannuksia.

SWICOM on valvonta- ja diagnostiikkayksikkö, joka kertoo laitteiston mekaanisen ja sähköisen terveydentilan. Se kerää IEC 61850 -pohjaisten suojareleiden ja muiden laitteistojen, kuten esimerkiksi lämpötila-anturien tietoa ja muuntaa sen diagnostisiksi tiedoiksi.

Tärkeimmät hyödyt:

  • SWICOM valvoo katkaisijan toimintoa, lämpötiloja ensiöpiirin kriittisissä kohdissa ja osittaispurkausta
  • Mikä tahansa olemassa oleva paneeli voidaan modernisoida täysin iästä, suunnittelusta ja merkistä riippumatta, jolloin siitä tulee digitaalinen kojeisto ja ABB AbilityTM yhteensopiva.
  • Nopea ja helppo käyttöönotto aidosti digitaaliseksi kojeistoksi myös silloin, kun kojeistoa ei olla suunniteltu alun perin digitaaliseksi.
  • SWICOM:n avulla voit lisätä joustavuutta, tehokkuutta, turvallisuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta


Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Yksi SWICOM:n yksikkö riittää kattamaan tiedot koko kojeistojärjestelmästä.
  • SWICOM voidaan asentaa ABB:n ja muiden valmistajien keskijännitekojeistoihin.
  • Omaisuudenhallinta varmistetaan katkaisijoiden ja kytkinlaitteiden reaaliaikaisilla tiedoilla.
  • Omaisuuden kunto näkyy kosketuskäyttöliittymän ja älylaitteiden mobiilisovelluksen avulla.
  • SCADA-yhteys Ethernet TCP/IP:n kautta mahdollista.
  • Yhdistä SWICOM ABB AbilityTM-pilvipohjaiseen kojelautaan nähdäksesi omaisuuden terveydentilan etänä.

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents

Tutustu myös

Asset health for electrical systems - MyRemoteCare
MySiteCare
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language