Suojareleiden modernisointiohjelma

Relay Retrofit Program – tuotteistetut ratkaisut suojareleiden uusintaan

Suojareleiden modernisointiohjelma on tuote- ja palvelukonsepti helppoon ja nopeaan releuusintaan uusimman teknologian mukaisilla Relion® 615 -releillä. Modernisointiohjelma sisältää kaikki laitteet, tarvikkeet, työkalut ja ohjeet, joita tarvitaan suojareleiden uusintaan. Uusintaprojektin vaiheet aikataulutetaan tarkasti, minkä avulla voidaan minimoida tuotannon tai sähkönjakelun keskeytyksen kesto.

Suojareleiden modernisointiohjelma perustuu Relion®-tuoteperheen suojareleiden käyttämiseen uusintalaitteina, ennalta suunniteltuihin asennustarvikkeisiin ja asetteluiden muunnostyökaluun.

Tarvitsetko lisätietoa?


Tuotepaketin sisältö


Saatavilla olevat työkalut ja tarvikkeet:
     
 Projektin vaihe  Työkalut/tarvikkeet
Ohjelmointi - Asetteluiden muunnostyökalu, IED Migration Support Tool (MST)
Asennus - Oven aukon leikkaustyökalu
- Johdinsarjat ja johdinmerkinnät
Testaus - Relion testauslaite RTB615
- Koestuspohja uusille releille

Dokumentaatio on saatavilla projektin joka vaiheeseen.

Modernisointiohjelmassa tuetut suojareleet

Uusittava suojarele  Uusi suojarele
MCX 912 REM615 4.0 FP1 IEC, std. conf. A
MCX 913 REM615 4.0 FP1 IEC, std. conf. A
SPAJ 140 C REF615 4.0 FP1 IEC, std. conf. C
SPAJ 141 C REF615 4.0 FP1 IEC, std. conf. C
SPAJ 142 C REF615 4.0 FP1 IEC, std. conf. C
SPAM 150 C REM615 4.0 FP1 IEC, std. conf. A
SPAU 130 C REU615 4.0 FP1 IEC, std. conf. A
SPAU 320 C1 REU615 4.0 FP1 IEC, std. conf. A
SPAU 330 C1 REU615 4.0 FP1 IEC, std. conf. A

Miksi ABB?

  • Toimitus selkeänä kokonaisuutena.
  • Mahdolliselle sähkönjakelun keskeytykselle tarkka kesto.
  • Tuotteistetulla konseptilla säästetään kustannuksissa.
  • Uudet Relion® -tuoteperheen mahdollistavat useita lisäominaisuuksia, joita voidaan ottaa käyttöön.
Loading documents

Katso lisätietoja

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti