Tableau de commande moteur UniGear MCC

Installation de commutation 12 kV isolée à l’air avec protection (courant actif 400 A) en cellule de largeur 400 mm

L’installation de commutation UniGear MCC (MCC signifie Motor Control Center) est spécialement conçue pour le démarrage de moteurs, transformateurs et bancs de condensateurs.

Cette installation est le résultat de nombreuses années d’expérience dans la conception, la construction et l’intégration de disjoncteurs à vide dans réseaux industriels et d’alimentation les plus divers.

Gamme de produits

  • Tension nominale jusqu’à 12 kV
  • Courant nominal de sortie jusqu’à 400 A, moteurs 3000 kVA maximum
  • Protection contre les courts-circuits jusqu’à 50 kA/3 s, limitation par fusibles

Avantages

  • Cellule mince de largeur 400 mm
  • Pour les applications motorisées avec fonctions de type marche arrière, démarrage du moteur Étoile-triangle, démarrage par ballast inductif, démarrage avec autotransformateur

Caractéristiques

  • Normes: CEI, GOST, GB/DL
  • Classe de disponibilité opérationnelle LSC2A, PM
  • Classe de défaut d’arc interne A FLR
  • Disjoncteur à vide conçu pour 1 million de commutations
  • Installation de commutation compatible montage contre un mur
  • Version numérique disponible

Are you looking for support or purchase information?

Documents

Loading documents
Select region / language