Cassettes et cadres intérieurs CEI PowerCube

Une brique pour construire votre solution

Unités préassemblées de moyenne tension à utiliser comme composants pour les tableaux de distribution primaire isolés par air, du simple cadre en L aux modules avec des compartiments complets pour les appareils et l'accès aux câbles

Principaux avantages

  • Portefeuille de solutions flexible permettant aux fabricants de panneaux et aux OEM de concevoir leurs propres configurations de panneaux personnalisés
  • Assistance technique pour la conception et les essais
  • Possibilité de maximiser la valeur pour les fabricants de panneaux et les équipementiers, en fonction des besoins et des exigences
  • Flexibilité dans l'utilisation de différents types d'appareils et de techniques de trempe pour répondre aux spécifications du client
  • Fonctions de sécurité intégrées

Caractéristiques principales

  • Jusqu'à 36 kV, 4000 A, 50 kA
  • Portes résistantes aux arcs électriques jusqu'à 50kA et verrouillages pré-testés et assemblés entre les appareils et les unités PowerCube
  • Diverses unités disponibles, des disjoncteurs aux contacteurs (y compris les contacteurs avec un encombrement réduit de 400 mm) ou des mesures avec un ou deux camions VT aux colonnes montantes et aux solutions de camions de service
  • Large gamme de produits allant des cadres en L aux cassettes et aux modules préassemblés
  • Différents types d'appareils peuvent être utilisés dans une unité interchangeable, indépendamment de la conception du panneau

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe