Les V-Contact VSC conviennent à la commande d'appareils électriques dans l'industrie, le secteur des services, le secteur maritime, etc. Grâce à la technique de rupture avec les interrupteurs à vide, ils peuvent fonctionner dans des environnements particulièrement difficiles. Ils conviennent pour le contrôle et la protection des moteurs, des transformateurs, des bancs de correction du facteur de puissance, des systèmes de commutation, etc.
Principaux avantages
- Réduction du coût total de possession grâce à la diminution des besoins en énergie électrique et à la réduction de la maintenance
- Les diagnostics natifs garantissent un faible risque de perte de continuité du service
- Respect de l'environnement : unité recyclable à faible consommation d'énergie, d'où une réduction des émissions de CO2
- Flexible : réglage de la tension par dip-switchs, fusible libre, version avec batterie de condensateurs
- Faible sensibilité aux chutes de tension grâce à la fonction de sous-tension différée
Key features
- Jusqu'à 12 kV, 400 A, 6 kA sans fusible ; 50 kA avec SCPD (fusibles normaux)
- Interrupteurs sous vide isolés par des cloisons moulées
- Actionneur magnétique contrôlé par une carte électronique et des condensateurs de stockage
- Fonction de diagnostic native sur demande : surveillance de la température et contrôle des condensateurs de stockage
- Version dédiée convenant à la commutation de batteries de condensateurs simples et dos à dos