GSec & GSec Air

Allier tradition et innovation grâce aux technologies avec et sans SF₆

Select Language
  • italiano
  • français

Sectionneur et sectionneur de terre triposition moyenne tension haute performance

GSec est un sectionneur moyenne tension intérieur isolé au hexafluorure de soufre (SF6) pour la distribution secondaire jusqu’à 24 kV. Il convient aux applications nécessitant des manœuvres fréquentes et est disponible dans un large éventail de configurations. GSec est scellé à vie conformément à la norme IEC 62271-1.

GSec Air est sans SF6 et utilise de l’air sec comme médium d’isolation. Il présente un potentiel de réchauffement global (GWP) de zéro et est entièrement conforme au règlement européen F-gas 2024/573.

GSec et GSec Air offrent trois positions dans une seule structure : LIGNE – OUVERT – TERRE. Les deux solutions sont prêtes pour les réseaux intelligents (smart grid), très flexibles et adaptées aux cellules arrivée/départ, en combinaison avec des disjoncteurs ou des fusibles.




GSec

  • Isolé au gaz SF6
  • Scellé à vie conformément à la norme IEC 62271-1
  • Peut être installé dans des cellules étroites de 375 mm
  • Nombre élevé d’opérations d’ouverture/fermeture (100 c/o) au courant assigné de 630 A sur le contact de ligne
  • Testé pour une utilisation à basse température et homologué pour les applications marines
  • Conception modulaire et flexible simplifiant l’installation, l’utilisation et la maintenance

GSec Air (sans SF6)

  • Sans SF6, utilisant de l’air sec comme médium d’isolation
  • L’isolation à l’air sec signifie aucune gestion de mélange gazeux dédié et une maintenance simplifiée
  • GWP égal à 0
  • Interrupteur à vide dédié pour une capacité de coupure fiable et sans SF6
  • Cuve compacte avec un volume réduit (<25 litres)
  • Interface, encombrement et fonctionnement similaires au GSec d’origine
  • Fusibles de protection de calibre supérieur optimisant les départs transformateurs et réduisant les coûts globaux de l’installation



Portée de l’offre

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la portée de l’offre.

 GSecGSec Air1
Tension assignéejusqu’à 24 kVjusqu’à 24 kV
Courant assignéjusqu’à 630 A (interrupteur-sectionneur) / 1250 A (sectionneur)jusqu’à 630 A (interrupteur-sectionneur) / 1250 A (sectionneur)
Courant assigné de courte durée admissiblejusqu’à 25 kAjusqu’à 20 kA (interrupteur-sectionneur) / 25 kA (sectionneur)

1 GSec Air sera disponible à la vente commerciale vers mi-2025. La première version aura un courant assigné jusqu’à 630 A / 20 kA.


ABB_picto_48x48_05_customer_benefits_0159-Small

Normes et conformité

  • Conforme aux normes IEC 62271-103 (interrupteurs MT) et IEC 62271-105 (combinaisons interrupteur-fusible MT)

 


new_compact_tile_column

Conception flexible et modulaire

  • GSec est compact et facile à intégrer dans des installations existantes
  • Actionneur à ressort simple ou double
  • Peut être combiné avec des fusibles et interverrouillé avec le sectionneur de terre de la cellule
  • Adapté aux applications nécessitant des manœuvres fréquentes
  • Peut être facilement utilisé dans un large éventail de configurations

ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Sûr et fiable

  • Scellé à vie conformément à la norme IEC 62271-1
  • Lorsqu’il est combiné avec des fusibles limitateurs de courant CEF, le GSec offre une gamme complète de protections
  • Doté d’un indicateur de position mécanique fiable et d’un manomètre / commutateur de densité

En savoir plus

FAQ


Comment choisir entre GSec et GSec Air ?

La principale différence entre GSec et GSec Air réside dans le médium d’isolation des composants principaux :

  • GSec utilise le gaz SF6 (hexafluorure de soufre) comme médium d’isolation.

  • GSec Air est un interrupteur-sectionneur (LBS) et un sectionneur utilisant de l’air sec comme médium d’isolation, ainsi que des interrupteurs à vide. GSec Air a un potentiel de réchauffement global (GWP) de 0. Il est entièrement conforme aux normes IEC et au règlement européen F-gas (UE) 2024/573.

GSec Air nécessite-t-il plus d’espace ?

GSec Air présente un encombrement similaire à celui du GSec d’origine.

 


GSec Air propose-t-il trois positions dans un seul appareil ?

Oui, GSec Air propose trois positions dans un seul appareil : LIGNE – OUVERT – TERRE.

Select region / language