Module d'extension REA 105

Dispositifs d'atténuation des défauts d'arc

Le module REA 105 détecte la lumière et effectue le déclenchement si le module principal REA 101 fournit simultanément un signal de surintensité. Les modules REA 105 sont généralement utilisés pour les tableaux configurés en mode principal ou comme unités de surveillance et de déclenchement d'arc sélectif pour les zones de terminaison de câble.

Portée

  • Unité d'extension sélective de zone pour le module principal REA101 avec possibilité de déclenchement direct du disjoncteur.

Avantages du produit

  • Extension de la zone de détection de l'éclair d'arc par un capteur à fibre en boucle ou en disposition radiale
  • Permet des schémas de déclenchement sélectifs par zone pour les sections de jeux de barres ou les lignes d'alimentation
  • Sert de lien pour la transmission de l'état de surintensité entre deux modules principaux REA 101.

Caractéristiques du produit

  • Prend en charge un capteur à fibre de type boucle ou radial, ou un capteur de type lentille pour la détection de la lumière d'arc
  • Deux sorties IGBT à grande vitesse pour un déclenchement direct et sélectif du disjoncteur en moins de 1 ms
  • Effectue également le déclenchement lorsque le ou les modules REA 101 connectés se déclenchent
  • Protection contre la défaillance du disjoncteur avec signal lumineux retardé vers le module principal REA 101.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language