Module d'extension REA 107

Dispositifs d'atténuation des défauts d'arc

Le module REA 107 détecte la lumière d'arc avec jusqu'à huit capteurs de type lentille en combinaison avec le module principal REA 101. Lorsque l'un des capteurs REA 107 a détecté de la lumière, le module principal REA101 se déclenche s'il a simultanément détecté une surintensité.

Scope

  • Étendre la zone de détection d'arc du module principal REA101 avec des capteurs supplémentaires.

Avantages du produit

  • Permet l'extension de la zone de détection de l'éclair d'arc par huit capteurs de type lentille
  • Les capteurs à lentille conviennent particulièrement bien aux installations de modernisation, car ils sont plus faciles à installer que les capteurs à fibre optique.

Caractéristiques du produit

  • Indicateurs LED pour chaque entrée de capteur
  • Deux sorties de contact d'alarme.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language