Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • polski
  • français

AdvaSense

Vers un avenir plus intelligent et plus efficace en matière de ressources 

Les capteurs d’intérieur moyenne tension AdvaSenseTM offrent une solution avancée pour la mesure, la protection et le contrôle du réseau de distribution moyenne tension. 

Les capteurs d’intérieur moyenne tension, également appelés transformateurs de mesure à faible puissance (LPIT), reposent sur des principes alternatifs (bobines de Rogowski ou diviseurs de tension) et peuvent remplacer efficacement les transformateurs de mesure conventionnels en réduisant considérablement l’encombrement, en améliorant la sécurité, tout en offrant une meilleure standardisation des caractéristiques et une plus large gamme de fonctionnalités. Ces principes bien établis ne peuvent être pleinement exploités qu’en combinaison avec des dispositifs électroniques intelligents polyvalents (IED), tels que les relais de protection et de contrôle, entre autres.  

La principale gamme de produits ABB pour les capteurs d’intérieur moyenne tension s’appelle AdvaSense. Les capteurs d’intérieur moyenne tension AdvaSense d’ABB, conformes aux normes IEC, jusqu’à 48 kV, sont conçus pour une large plage dynamique des paramètres d’entrée. Dans la gamme AdvaSense d’ABB, nous proposons plusieurs types de capteurs d’intérieur :

  • Capteurs de courant d’intérieur pour appareillage moyenne tension isolé dans l’air et le gaz, en distribution primaire et secondaire, jusqu’à 4000 A, pour des mesures de courant avec une grande linéarité et une large plage dynamique, basés sur le principe de la bobine de Rogowski.
  • Capteurs de tension d’intérieur pour appareillage moyenne tension isolé dans l’air et le gaz, en distribution primaire et secondaire, jusqu’à 48 kV, pour des mesures de tension avec une grande linéarité et une large plage dynamique, basés sur le principe du diviseur de tension.
  • Capteurs combinés d’intérieur et capteurs pour applications spécifiques, jusqu’à 40,5 kV, pour la mesure du courant et de la tension ainsi que l’indication de tension intégrée dans une même pièce compacte en résine moulée, basés sur le principe de la bobine de Rogowski et du diviseur de tension.

Afin d’assurer la connectivité entre les capteurs et les IED avec différents types de connecteurs, ABB a conçu une gamme d’accessoires. Au-delà de la connectivité, ces accessoires offrent également des schémas de protection spécifiques avec les capteurs. 

Conçus pour résister aux conditions les plus exigeantes, les capteurs d’intérieur moyenne tension d’ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les applications hors tableautiers, les partenaires d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), les services publics, ainsi que les utilisateurs finaux afin de les intégrer dans leurs propres installations. 

ABB accompagne ses clients et partenaires pour répondre aux besoins croissants d’électrification, aux évolutions technologiques et réglementaires, en leur donnant les moyens de s’adapter à un paysage énergétique en constante évolution.

Pourquoi choisir les capteurs AdvaSense


SAFETYSÉCURITÉ

  • Sans ferro-résonance
  • Signaux basse tension
  • Aucun besoin d’utiliser des fusibles de transformateur de tension
  • Sécurité du personnel renforcée

SUSTANABILITY

DURABILITÉ

  • Réduction de la consommation d’énergie
  • Réduction des émissions de CO2

SAVINGS

ÉCONOMIES

  • Solution compacte pour appareillage
  • Réduction des coûts de transport
  • Gain de temps (produits en stock)
  • Expédition rapide

FLEXIBILITY

FLEXIBILITÉ

  • Large plage de paramètres pour chaque capteur
  • Remplacement facile des transformateurs de mesure conventionnels

Capteurs d’intérieur AdvaSense

IEC & autres normes

Capteurs pour GIS
Capteurs pour AIS
Capteurs combinés et capteurs pour applications spécifiques

Capteurs d’intérieur AdvaSense pour appareillage moyenne tension isolé au gaz en distribution primaire et secondaire
(installation sur connecteur de câble)

KEVAB

KECA 80 C85

KECA 80 C85, jusqu’à 4 000 A avec une classe de précision de 0.2S-A2/5P 85 kA (3 s). Une solution idéale pour les appareillages moyenne tension isolés au gaz en distribution primaire et secondaire, les postes secondaires compacts et les transformateurs de distribution, aussi bien pour les installations neuves que pour les projets de modernisation.

En savoir plus :

 

 

KECA 80 D85

KECA 80 D85

KECA 80 D85, jusqu’à 4 000 A avec une classe de précision de 0.5-A2/5P 85 kA (3 s). Une solution idéale pour les appareillages moyenne tension isolés au gaz en distribution primaire et secondaire, les postes secondaires compacts et les transformateurs de distribution, adaptée aux applications de modernisation.

 En savoir plus : 
KECA 80 D85, Classe de précision 0.5-A2/5P 85 kA

KEVAC

KEVA xx Cxx 

KEVA C, jusqu’à 40,5 kV, est une gamme de capteurs de tension d’intérieur idéale pour les appareillages moyenne tension isolés au gaz en distribution primaire et secondaire, les postes secondaires compacts, ainsi que les applications autonomes avec connecteurs de câble, pour des installations neuves comme pour des projets de modernisation. Ils sont installés en remplacement du bouchon isolant dans les connecteurs de câble.  

ABB propose une large variété de ces capteurs de type enfichable afin de couvrir la majorité des solutions du marché. KEVA C est également conforme à la norme CENELEC HD 629.1, garantissant d’excellentes performances dans les applications. 

Capteurs d’intérieur AdvaSense pour appareillage moyenne tension isolé dans l’air en distribution primaire et secondaire
(installation autour de la traversée/isolateur support)

KECA 80 Cxxx

KECA 80 Cxxx  

KECA 80 Cxxx, jusqu’à 4 000 A et avec une classe de précision jusqu’à 0.2S-A2/5P 85 kA (3 s), idéal pour les appareillages moyenne tension isolés dans l’air en distribution primaire et secondaire ainsi que pour les transformateurs de distribution.

En savoir plus :
KECA 80 C104, KECA 80 C165, Classe de précision 0.5-A2/5P 85 kA
KECA 80 C104, KECA 80 C165, Classe de précision 0.2S-A2/5P 85 kA
KECA 80 C125, Classe de précision 0.5-A2/5P 85 kA
KECA 80 C125, Classe de précision 0.2S-A2/5P 85 kA
KECA 80 C184, KECA 80 C216, Classe de précision 0.5-A2/5P 85 kA

KECA 80 C184, Classe de précision 0.2S-A2/5P 85 kA

KECA 80 C260, Classe de précision 0.5-A2/5P 31.5 kA

 

KECA250

KEVA B 

KEVA B, jusqu’à 48 kV, est une gamme de capteurs de tension d’intérieur idéale pour les appareillages moyenne tension isolés dans l’air en distribution primaire ou secondaire, les applications autonomes en installations neuves ou en modernisation, ainsi que pour les appareillages ferroviaires. Ils sont montés en tant qu’isolateurs supports ou en produits autonomes.  

Capteurs combinés d’intérieur AdvaSense & capteurs pour applications spécifiques

KEVCY

KEVCY RE 

Le capteur combiné d’intérieur KEVCY RE, jusqu’à 40,5 kV et un courant jusqu’à 630 A, est idéal pour les appareillages moyenne tension isolés au gaz en distribution secondaire dans les installations neuves.

En savoir plus : 
KEVCY 24 RE1, KEVCY 24 RF1 
KEVCY 36 RE1; KEVCY 40.5 RE1

KEVCD

KEVCD AE/BE/AG/BG 

Les capteurs combinés d’intérieur KEVCD AE/BE et les capteurs de courant d’intérieur A/BG, jusqu’à 24 kV et un courant jusqu’à 3 200 A, sont utilisés dans les appareillages moyenne tension isolés dans l’air en distribution primaire et secondaire pour des applications autonomes en installations neuves et en modernisation.

En savoir plus :
KEVCD A
KEVCD B

KEVCR 24 BA

KEVCR 24 BA2 

Les capteurs combinés d’intérieur de la famille KEVCR, jusqu’à 24 kV et avec un courant jusqu’à 2 000 A, sont utilisés dans les appareillages moyenne tension isolés dans l’air en distribution primaire et secondaire, principalement dans les installations neuves. 

En savoir plus :

KEVCR 24 BA2

 

KEVCR 24 xC2

KEVCR 24 xC2 

Les capteurs de courant spécifiques KEVCR 24 xC2, jusqu’à 24 kV, sont des capteurs de courant d’intérieur moyenne tension avec un courant jusqu’à 1 250 A. KEVCR 24 xC2 sont idéaux pour les disjoncteurs moyenne tension d’intérieur. 

En savoir plus :
KEVCR 24 AC2, 24 OC2


Accessoires pour capteurs

Accessories small

 

Afin d’assurer la connectivité entre les capteurs et les dispositifs électroniques intelligents (IED), tels que les relais de protection et de contrôle, avec différents types de connecteurs, ABB a conçu une gamme d’accessoires. L’objectif des adaptateurs de connecteurs est d’adapter le type de connecteur du capteur au type de connecteur de l’IED s’ils ne correspondent pas directement. Au-delà de la connectivité, les accessoires offrent également des schémas de protection spécifiques avec les capteurs. 

En savoir plus :
Accessoires pour capteurs



Périmètre de l’offre

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur le périmètre de l’offre.

 Capteurs d’intérieur pour GISCapteurs d’intérieur pour AIS Capteurs combinés d’intérieur & capteurs pour applications spécifiques
 KEVABKECA 80 D85KEVACKECA 80 CxxxKECA 250 B1_6KECA250KEVCYKEVCDKEVCR 24 BA
 KECA 80 C85KECA 80 D85KEVA CKECA 80 CxxxKECA 250 B1KEVA BKEVCY REKEVCD AE/BEKEVCR 24 xC2
Tension assignée maximale de l’applicationjusqu’à 40,5 kV jusqu’à 40,5 kVjusqu’à 40,5 kV jusqu’à 40,5 kVjusqu’à 24 kVjusqu’à 48 kVjusqu’à 40,5 kVjusqu’à 24 kVjusqu’à 24 kV
Niveaux de tension0.72/3/-kV0.72/3/-kV40.5/95/200 kV0.72/3/-kV0.72/3/-kV
48/95/200 kV40.5/95/185 kV24/50/125 kV24/50/125 kV
Courant / tension primaire assigné maximal jusqu’à 4000 Ajusqu’à 4000 Ajusqu’à
38/V3 kV
jusqu’à 4000 Ajusqu’à 4000 A  jusqu’à 45/V3 kV jusqu’à 630 A /
jusqu’à 35/V3 kV 
jusqu’à 3200 A /
jusqu’à 22/V3 kV
jusqu’à 1250 A 
Rapport 80 A/150 mV
à 50 Hz 
80 A/150 mV
à 50Hz
10 000:180 A/150 mV
à 50Hz
 250 A/150 mV
à 50Hz
10 000:1 80 A /150 mV
à 50Hz/ 10 000:1
 80 A /150 mV
à 50Hz/10 000:1 
250 A /150 mV
à 50Hz  
Classe de précisionjusqu’à
0.2S-A2/5P 85 kA
jusqu’à
0.5-A2/5P 85 kA
jusqu’à
0.2(0.5)/3P
jusqu’à
0.2S-A2/5P 85 kA
jusqu’à
0.5-A2/5P 85 kA
jusqu’à
0.2/3P
0.5/5P, 0.5/3P 25 kA0.5(1)/5P, 0.5(1)/3P 40(50) kA1/5P30 21 kA
Courant primaire assigné de courte duréejusqu’à
85 kA (3s)
jusqu’à
85 kA (3s)
-jusqu’à
85 kA (3s)
jusqu’à
85 kA (3s)
-jusqu’à
25 kA (3s)
jusqu’à
40 (50) kA (3s) 
jusqu’à 21 kA (3s) 
Normes / Certifications certifié IEC / ULcertifié IEC / ULIECcertifié IEC / UL IEC certifié IEC / ULcertifié IEC / UL dans ABB SafeRing
IEC IEC
ApplicationsAppareillage moyenne tension isolé au gaz en distribution primaire et secondaire, postes secondaires compacts, transformateurs de distribution, installations neuvesAppareillage moyenne tension isolé au gaz en distribution primaire et secondaire, postes secondaires compacts, transformateurs de distributionAppareillage moyenne tension isolé au gaz en distribution primaire et secondaire, poste secondaire compact, application autonome, installations neuvesAppareillage moyenne tension isolé dans l’air en distribution primaire et secondaire, transformateurs de distributionAppareillage moyenne tension isolé dans l’air en distribution primaire et secondaire, transformateurs de distributionAppareillage moyenne tension isolé dans l’air en distribution primaire et secondaire, application autonome, installations neuves et en modernisationAppareillage moyenne tension isolé au gaz en distribution secondaire, installations neuvesAppareillage moyenne tension isolé dans l’air en distribution primaire et secondaire, application autonome, installations neuves et en modernisationDisjoncteurs moyenne tension

Insights



Configurez votre capteur d’intérieur ABB


AdvaSense - ABB Library

Veuillez cliquer pour consulter tous les documents ABB Library relatifs à ce portefeuille de produits.


Offre associée


FAQ


1. Les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB peuvent-ils fonctionner dans des installations non ABB ?

Oui, les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB sont faciles à installer et simples à maintenir dans la plupart des applications moyenne tension en intérieur. 

2. Quel est le niveau de tension d’isolement maximal des capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB selon les normes IEC ? 

Les niveaux maximum de tension d’isolement des capteurs IEC moyenne tension d’intérieur d’ABB sont de 40,5/95/200 kV pour un système triphasé. 


3. Les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB peuvent-ils saturer ?

Non, ils ne peuvent pas. Les capteurs de courant AdvaSense d’intérieur reposent sur le principe de la bobine de Rogowski et les capteurs de tension sur le principe du diviseur de tension ; aucun matériau ferromagnétique n’est donc utilisé à l’intérieur. 


4. Quels clients utilisent et installent généralement les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB ?

Les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB sont généralement utilisés par les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les intégrateurs d’applications hors tableaux, les partenaires EPC (Engineering, Procurement and Construction), les services publics, ainsi que les utilisateurs finaux. Les capteurs peuvent être intégrés dans des installations neuves ou dans des projets de rétrofit et de modernisation.


5. Les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB sont-ils compatibles avec des IED tiers ?

Oui, les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB sont compatibles avec la majorité des IED tiers prenant en charge les entrées de transformateurs de mesure basse puissance (LPIT). Tous les dispositifs testés et compatibles sont répertoriés dans le guide de compatibilité des capteurs ABB. 

6. Les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB peuvent-ils être utilisés dans des installations de tableaux électriques hors tableautiers ?

 

Oui, les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB peuvent être utilisés dans des installations hors tableautiers, telles que les postes secondaires compacts, les moteurs et générateurs, les grands transformateurs, et autres. 

7. Les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB sont-ils conformes à d’autres normes internationales ?
Oui, les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB sont conformes aux dernières versions des normes IEC 61869. Tous les produits concernés sont également certifiés UL pour une utilisation sur le marché ANSI et couvrent les exigences d’utilisation selon les normes GB.  

8. Les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB peuvent-ils être utilisés pour la facturation d’énergie ?
Oui, les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB peuvent être utilisés pour la facturation d’énergie. ABB a introduit des capteurs de haute précision avec une classe de précision 0,2(S), compatibles avec les compteurs d’énergie certifiés selon la directive relative aux instruments de mesure (MID) (MeVolt).  

9. Quelle est la durée de vie attendue des capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB ?
Les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB ont une durée de vie minimale attendue de 30 ans. 

10. Les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB nécessitent-ils une maintenance ou un étalonnage spécifiques au cours de leur durée de vie ?
Les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB ne nécessitent aucune maintenance ni étalonnage spécifiques au cours de leur durée de vie, hormis un dépoussiérage en fonction de l’environnement d’application. Pour plus d’informations, veuillez consulter le manuel d’installation. 

11. Les capteurs AdvaSense moyenne tension d’ABB peuvent-ils être livrés dans le monde entier ?
Oui, ABB dispose d’une base installée mondiale pour ces produits. N’hésitez pas à contacter nos représentants commerciaux pour plus d’informations.

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Select region / language