Sous-stations secondaires compactes pour les applications solaires et éoliennes

Postes de transformation, stations de collecte et postes d'onduleurs répondant aux dernières normes mondiales de la CEI jusqu'à 24 kV.

Les énergies renouvelables solaires et éoliennes connaissent une croissance rapide au niveau mondial. L'électricité est produite à des niveaux de basse tension continue et transformée jusqu'à des tensions moyennes pour la distribution du réseau. Le portefeuille de produits CSS d'ABB’est flexible pour répondre aux besoins de la production d'énergie renouvelable avec des solutions robustes, testées à l'arc, fiables et à haut niveau de sécurité pour les personnes et les produits.

Portée du produit

Sous-station standard  ; - ce CSS est constitué d'une enceinte en béton ou en tôle (par marché
) fabriqué selon la dernière norme CEI 62271-202 et composé d'un tableau de distribution primaire basse tension, d'un transformateur de distribution élévateur (type huile ou sec) et d'un tableau de distribution secondaire moyenne tension isolé au gaz ou à l'air.

Sous-station onduleur - Ce CSS est fabriqué avec un cadre de base en béton ou en tôle (selon les exigences du marché) conformément à la dernière norme CEI 62271-202. Il est composé d'onduleurs DC/AC, d'un tableau de distribution primaire basse tension, d'un transformateur de distribution élévateur (type huile ou sec) et d'un tableau de distribution secondaire moyenne tension isolé au gaz ou à l'air.

Sous-station de réseau solaire - Les postes de commutation extérieurs permettant de raccorder un parc solaire complet au réseau, fabriqués dans des boîtiers en tôle, sont constitués de tableaux moyenne tension (de type GIS (isolation au gaz) ou AIS (isolation à l'air)) selon les exigences du client, entièrement équipés de tous les relais de protection, de mesures, de systèmes de surveillance et de contrôle. Les logements peuvent être de type "walk-in" ou "non walk-in" pour répondre aux limitations d'espace du site, tandis que la climatisation est une option pour répondre aux conditions environnementales.

Pourquoi ABB ?

  • Les vastes capacités mondiales d'ABB en matière de R & D permettent de concevoir des produits CSS qui peuvent répondre aux conditions environnementales vertes  ;
  • Un large éventail de choix et une grande flexibilité dans les dispositions et le type d'équipement installé pour se conformer aux exigences de la directive.
    avec les exigences des clients et de minimiser les coûts opérationnels.
  • Utilisation de transformateurs à haut rendement
  • Transformateur  ; compatibilité avec le fonctionnement du convertisseur solaire

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Offre connexe