Postes secondaires compacts pour la distribution des services publics

Postes de transformation utilisés par les services publics pour la distribution d'électricité avec des niveaux de tension moyenne typiques de 12, 24 et 36 kV.

Ces sous-stations sont généralement installées dans des endroits accessibles au public et doivent assurer la protection de toutes les personnes selon les conditions de service spécifiées. Les composants A CSS doivent faire l'objet d'essais de type et d'essais de routine conformément à leurs normes de produit respectives.

Fonctions dans le réseau de distribution

  • CSS s pour les utilisateurs résidentiels s
  • CSS dédié pour les grands consommateurs d'électricité comme les industries légères ou les utilisateurs commerciaux (typiquement 1500 KVA et plus).
  • Postes satellites pour la fin des connexions radiales comme un utilisateur agricole

Essais selon les normes IEC 62271-202

  • Les CSS’s testés pour les défauts d'arc interne augmentent la sécurité des opérateurs et du grand public.
  • La classification des arcs internes (IAC) couvre les défauts à l'intérieur des tableaux MT et des interconnexions MT avec les transformateurs.
  • L'enceinte de classification de l'arc interne nécessite une procédure d'essai et une évaluation spécifiques.

    A (si la protection de l'opérateur est prouvée)
    B (si la protection du public est prouvée)
    AB (si la protection de l'opérateur et du public est prouvée)

  • ABB a passé l'IAC AB

  • AC-AB pour être requis par l'utilisateur final pour le réseau avec des personnes très condensées.

  • ABB recommande vivement  ; IAC-AB pour la sécurité des opérateurs et du public.

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Offre connexe