Solutions de contrôle de la boucle

Assurer la continuité de l'alimentation dans les réseaux de distribution en anneau

La continuité et la fiabilité de l'alimentation électrique sont primordiales dans les réseaux de distribution construits dans les zones urbaines vers les transports, les centres de données, les zones résidentielles, les arènes sportives etc. et dans les zones résidentielles rurales. 

Après les défaillances, les solutions de contrôle de boucle rétablissent les réseaux d'anneaux à leur pleine normalité fonctionnelle et, ce faisant, garantissent la sécurité, la fiabilité et des temps d'arrêt minimaux.

Les solutions de contrôle automatisé en boucle pour la reconfiguration du réseau en anneau sont développées pour les applications de réseau ayant des exigences extrêmement strictes en matière de fiabilité et de récupération rapide après défaillance

 

La solution garantit ce qui suit :
a) Détection des défauts dans une partie identifiée du réseau
b) Isolation de la section défectueuse du réseau 
c) Rétablissement de l'alimentation de la partie saine du réseau par reconfiguration
d) S'assurer que seules des charges minimales sont affectées

Après une panne, ces solutions peuvent rétablir le courant en une seconde.


Portée

  • La solution de contrôle de la boucle est appliquée sous différentes variantes en combinaison avec des tableaux primaires et secondaires, Unigear ZS1, Unisec, SafeRing, ainsi que des capteurs combinés de tension et de courant KEVCY_RE dans chaque poste de transformation.
    • 2 x unités Relion RE_615 dans chaque sous-station secondaire pour la protection et le contrôle local, en regardant les deux côtés de la boucle et AC800M/ZEE600 SoftPLC comme contrôleur de boucle. 
    • 1 x RIO600 dans chaque appareillage secondaire et 2 x RE_615 comme unités de contrôle de boucle.
    • 2 x unités Relion REX640 dans chaque sous-station secondaire pour la protection et le contrôle local, regardant les deux côtés de la boucle et ZEE600 SoftPLC comme contrôleur de boucle.
    • 1 unité AC500 dans chaque sous-station pour les actions automatisées locales, 2 unités RE_615 au début et à la fin de la boucle et 2 unités AC500 redondantes comme contrôleurs de boucle 
    • Des commutateurs Ethernet ou des passerelles sans fil Arctic ARG600 au début de la boucle, aux sous-stations/commutateurs de terminaison et aux sous-stations/commutateurs intermédiaires de la boucle.

  • Les solutions utilisent différentes formes de communication telles que :
    • IEC 61850 GOOSE basé sur HSR/PRP utilisant une fibre optique multimode ou monomode
    • Canaux binaires dédiés utilisant la fibre optique entre les unités RE_615 et REX640.
    • IEC 104, communication inter-sous-stations basée sur Modbus TCP, basée sur des réseaux sans fil.

  • Solution avancée de localisation des défauts avec le relais de surveillance et de contrôle à distance REC615 pour la gestion du réseau

  • Unité d'E/S déportée RIO600 pour l'indication du passage des défauts dans un réseau compensé
     

Avantages

  • Continuité du service
  • Haute performance et fiabilité
  • Des solutions de pointe


Loading documents

Offre connexe

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous