Les produits existants dans les solutions d'automatisation des postes fournies au cours des dernières décennies doivent être progressivement activés pour être prêts pour la numérisation. De telles migrations peuvent être planifiées soit au niveau des relais de protection, soit au niveau de l'IHM de la station/de la passerelle. ;
En général, les décisions de migration sont une conséquence du cycle de vie d'un produit ou d'une annonce d'obsolescence de la part d'ABB ou lors d'une expansion planifiée du système existant du client.
Afin d'assurer le succès complet des étapes de migration prévues, l'équipe locale d'ABB Digital Systems collabore de manière proactive avec le client final, pour la planification et l'exécution. Et cela comprend l'étude des plans des appareillages existants, le montage des relais de protection, les configurations d'application et de paramétrage, les dispositions IO, etc. Il en va de même lorsqu'une IHM doit être migrée.
Scope
- Série SPACOM, REF 541/543/545, REF 542plus, vers les solutions Relion REX610, RE_615, RE_620, REX640 ou SMU615/SSC600
- COM600 ou SCADA tiers vers ZEE600
- Comme ces migrations sont très spécifiques au site du client, le type de solutions peut également varier. Il s'agit notamment de l'utilisation d'outils de coupe spéciaux, de harnais de marquage des fils, de plaques de recouvrement, de l'ingénierie et de la vérification des logiciels
Avantages
- Impact minimum
- Coût-efficacité élevé
- Centré sur le client
- Assurer l'esthétique de l'infrastructure
- Assurer la préparation à la numérisation
- Facilite l'entretien