Simplifier la gestion des relais de protection et de contrôle avec le PCM600 - Gestionnaire d'IED de protection et de contrôle

Un outil facile à manipuler offrant des fonctionnalités polyvalentes requises tout au long du cycle de vie des IED de protection et de contrôle Relion® d'ABB dans les applications de transmission et de distribution.

Le PCM600 est conforme à la norme IEC 61850, ce qui simplifie l'ingénierie des DEI et permet l'échange d'informations avec d'autres outils conformes à la norme IEC 61850. Le modèle de présentation hiérarchique qui reflète la topologie réelle du système vous permet de visualiser et de modifier efficacement les informations relatives à votre système électrique.

Ingénierie efficace

Le PCM600 offre des fonctionnalités efficaces pour la configuration des applications et l'ingénierie de la communication. Grâce à une interface utilisateur intuitive et bien structurée, le PCM600 offre des capacités de configuration faciles à utiliser pour le mappage des E/S et des signaux.  ;

L'interface utilisateur, le flux de travail et le modèle de données basé sur la norme IEC 61850 dans le PCM600 sont conçus selon la même philosophie que les DEI eux-mêmes, ce qui garantit une intégration fluide et transparente entre l'outil et les DEI.
Le PCM600 dispose d'installations permettant l'ingénierie de la communication IEC 61850 entre les niveaux de baie et de station et la messagerie GOOSE de baie à baie pour le verrouillage et le contrôle des transformateurs parallèles à l'échelle de la station.

Définir les paramètres

La fonctionnalité de filtrage du PCM600 vous permet de visualiser et de modifier rapidement les paramètres les plus importants ou, en mode avancé, de traiter tous les paramètres. Grâce au téléchargement des paramètres actuels et à la fonctionnalité de comparaison, vous pouvez vous assurer que les paramètres prévus ont été modifiés et que les valeurs sont correctes avant le téléchargement des nouveaux paramètres du DEI.

Analyser et surveiller

En outre, vous pouvez surveiller les mesures et l'état des signaux avec l'outil PCM600. Le PCM600 scanne et récupère les informations sur les perturbations pour la génération automatique de fichiers de rapport. Il peut également envoyer automatiquement le rapport à des adresses e-mail prédéfinies afin de faciliter la mise en place d'actions correctives rapides. Il permet ainsi aux ingénieurs des relais de se concentrer sur l'analyse des perturbations plutôt que sur la collecte manuelle des données.

Télécharger le logiciel

Vous pouvez télécharger le logiciel PCM600 via le lien ci-dessous.

Scope

  • Ingénierie de tous les relais de protection et de contrôle de Relion®

Avantages du produit

  • La configuration des applications de relais n'a jamais été aussi simple
  • Bénéficiez d'une vue d'ensemble claire des réglages des paramètres
  • Comparer sans effort les configurations des relais et des PCM600
  • Bénéficiez toujours de la dernière version du logiciel
  • La certification IEC 61850 garantit l'échange de données et l'intégration transparente des produits ABB’dans tout système IEC 61850

Caractéristiques du produit

  • Ingénierie facile et efficace de l'application complète du relais de protection
  • Gestion de la communication pour la configuration de différents protocoles de communication
  • Configuration du matériel et de l'affichage du relais
  • Paramétrage avec une puissante fonctionnalité de filtrage
  • Configuration complète des E/S du relais de protection

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

En savoir plus

Loading documents

Offre connexe

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language