Relais de protection


Les relais numériques sont basés sur l'utilisation de microprocesseurs. Les premiers relais numériques sont apparus en 1985.

Une grande différence entre les relais électromécaniques classiques et les relais statiques réside dans la manière dont les relais sont câblés. Les relais électromécaniques et statiques ont un câblage fixe et le réglage est manuel. Les relais numériques, quant à eux, sont des relais programmables dont les caractéristiques et le comportement peuvent être programmés. La plupart des relais numériques sont également multifonctionnels.

Scope

  • Relais de protection modernes
  • Protection multifonctionnelle

Avantages du produit

  • Assurer la continuité de l'alimentation des consuments
  • Protection des actifs du réseau
  • Protection contre les incidents électriques mettant la vie en danger

Caractéristiques du produit
  • Dispositif d'autocontrôle
  • Les relais à faible charge améliorent la précision
  • Communication rapide par fibre optique avec le réseau local de la sous-station
  • Schémas de relais adaptatifs
  • Permettre le stockage des données historiques
  • Horodatage

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

Trouver des produits par nom:  ;Gamme de produits A - Z

Showing offering for:

Autres relais

Loading documents

Offre connexe

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous