Relais électromécaniques et relais à semi-conducteurs

Pour les nouvelles applications où un fonctionnement fiable est essentiel, dans les environnements difficiles, ou dans les installations existantes où un remplacement exact est nécessaire.

Les relais électromécaniques d'ABB protègent le réseau électrique depuis plus de 100 ans. Avec les techniques d'inspection, de maintenance et de test appropriées, ces relais peuvent protéger le réseau électrique pendant de nombreuses années encore.

Les composants électroniques à semi-conducteurs assurent une fonction similaire à celle des relais électromécaniques, mais ne comportent aucun composant mobile, ce qui augmente la fiabilité à long terme.

Pourquoi ABB ?

  • Support technique et d'application 24h/24 et 7j/7
  • Remplacement direct, facile et rapide de tous les relais électromécaniques ABB/ Westinghouse et de la plupart des relais GE.
  • 50 ans d'expérience au service de l'industrie nucléaire avec des relais certifiés Classe 1E
  • Évaluation des relais et formation pratique, sur place ou dans notre usine.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

Showing offering for:

Offre connexe

Select region / language