Un jeu de barres est une bande ou une barre de cuivre, de laiton ou d'aluminium qui conduit l'électricité dans un tableau de distribution, une sous-station ou un parc de batteries. Son but est de conduire un courant électrique important.
La protection des jeux de barres d'ABB est conçue pour la protection contre les courts-circuits à séparation de phase, le contrôle et la supervision des jeux de barres individuels. Le relais de protection de barres omnibus est destiné à être utilisé dans des applications à haute impédance dans les sous-stations électriques et les systèmes d'alimentation industriels. Le relais peut également être utilisé dans des applications de défaut à la terre restreint et de défaut à la terre résiduel pour la protection des générateurs, des moteurs, des transformateurs et des réacteurs.
Portée
- Protection contre les courts-circuits à séparation de phase, contrôle et supervision des barres omnibus simples.
Avantages du produit
- Supervision, protection et contrôle des barres omnibus
Caractéristiques du produit
- Schéma d'application à haute impédance
- Protection contre les courts-circuits à séparation de phase
- L'autosurveillance des relais évite les mauvaises surprises