Les batteries de condensateurs shunt, également appelées batteries de filtres, sont largement utilisées dans les réseaux de transmission et de distribution pour produire un support de puissance réactive.
La protection des batteries de condensateurs d'ABB est utilisée pour se protéger contre les défauts qui sont dus à des conditions externes ou internes imposées dans les batteries de condensateurs shunt. Les défauts internes sont causés par des défaillances des éléments de condensateurs composant les unités de condensateurs, et des unités composant la batterie de condensateurs. D'autres défauts à l'intérieur de la banque peuvent être un embrasement à l'intérieur du rack (court-circuit sur un ou plusieurs groupes d'unités en série de la même phase) et des défauts phase-phase et phase-terre du rack.
Les conditions externes du système électrique, telles que la surcharge, provoquent des tensions sur les batteries de condensateurs. Par exemple, une surtension causée par l'effet combiné d'une surtension soutenue et de niveaux accrus d'harmoniques crée une situation de surcharge. Le but du système de protection est de limiter l'effet de la surcharge à un niveau sûr et acceptable, et d'empêcher les conditions anormales du système d'endommager la batterie de condensateurs shunt en la déconnectant en cas de perte d'alimentation.
Portée
- Protection contre les défauts dus à des conditions externes ou internes imposées dans les batteries de condensateurs shunt.
Avantages du produit
- Protection, contrôle, mesure et supervision des batteries de condensateurs.
- Protection des circuits de filtres harmoniques
Caractéristiques du produit
- Unité de protection pour les batteries de condensateurs connectées en H, double Y ou simple Y et le câble d'alimentation.
- Vaste gamme de fonctions de protection et de contrôle, peut également être utilisée avec des circuits de filtres harmoniques.
- Communication IEC 61850, y compris Ethernet redondant, GOOSE, et bus de processus pour les tensions (dans la série Relion 615)