Protection et contrôle de l'alimentation


La protection des lignes d'alimentation, ou plus exactement la protection des lignes et câbles aériens, est le type de protection le plus couramment utilisé. La protection doit garantir que le réseau électrique continue à fournir de l'énergie. En cas de défaillance, il faut éviter qu'elle ne se propage aux parties saines du réseau. Les relais doivent également minimiser les dommages causés aux câbles et aux autres équipements connectés et assurer la sécurité de tous.  ;

ABB propose un grand nombre de relais de protection d'alimentation. Il existe plusieurs relais de protection multifonctionnels pour différents domaines d'application. Parmi les relais de protection, certains sont utilisés pour la protection générale de l'alimentation (protection contre les surintensités) et comme protection de secours. Il existe également des relais plus spécialisés, par exemple pour la protection différentielle des lignes.

Scope

  • Relais pour différents domaines d'application pour les lignes aériennes et les câbles d'alimentation dans les réseaux de distribution.

Avantages du produit

  • La gamme va des simples relais de protection utilisés comme protection de secours aux relais spécialisés
  • Des relais tant pour les technologies éprouvées bien établies que pour les technologies modernes

Caractéristiques du produit

  • Détection d'arc en option dans les relais des séries 615, 620 et REX640

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

Showing offering for:
Loading documents

Offre connexe

Select region / language